(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンホースバンド AT-17・AT-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンホースバンド AT-17・AT-18

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,202円 ~ 1,215円
税込価格
1,322円 ~ 1,337円

さびに強いオールステンレス製ホースバンド ステンホースバンド。【特長】・ホース...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • バンド幅:
    8mm
  • 最大締付トルク:
    3.9N・m
  • 材質1:
    バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:ステンレスSUS305
  • パッケージ幅(mm):
    47
  • パッケージ高さ(mm):
    131
  • パッケージ奥行(mm):
    18
  • パッケージ重量(g):
    20
  • 入数:
    2個入

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンホースバンド AT-17・AT-18の詳細

AT-17 商品イメージ

AT-17 商品イメージ

AT-17 パッケージ

AT-17 パッケージ

AT-18 商品イメージ

AT-18 商品イメージ

AT-18 パッケージ

AT-18 パッケージ

ステンホースバンド AT-17・AT-18の仕様

AT-17

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:ステンホースバンド 小2個
  • 規格:AT-17
  • 商品サイズ:幅18×高さ50×奥行き8mm/重量20g
  • 適用範囲(ホース外径):5.6~16mm
  • 最大締付トルク:3.9N・m
  • バンド幅:8mm

AT-18

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:ステンホースバンド 大2個
  • 規格:AT-18
  • 商品サイズ:幅25×高さ60×奥行き8mm/重量20g
  • 適用範囲(ホース外径):11~20mm
  • 最大締付トルク:3.9N・m
  • バンド幅:8mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
適用外径
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292442831
5.6~16mm
2個入

1個

1,215( 1,337円 )

5日目

4977292442848
11~20mm
2個入

1個

1,202( 1,322円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さびに強いオールステンレス製ホースバンド ステンホースバンド。
【特長】
・ホース等の固定に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンホースバンド AT-17・AT-18

ステンホースバンド AT-17・AT-18

    強力ホースバンド(ステンレス製)

    強力ホースバンド(ステンレス製)

      ホースバンドオールステン

      ホースバンドオールステン

        ホースバンドセミステン

        ホースバンドセミステン

          ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

          ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

            ホースバンド SGT-W2

            ホースバンド SGT-W2

              ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

              ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

                内外エルボ

                内外エルボ

                  ホースニップル GHNシリーズ

                  ホースニップル GHNシリーズ

                    カップリングプラグ (ホース用ナット式)

                    カップリングプラグ (ホース用ナット式)

                      ナットカプラ プラグ

                      ナットカプラ プラグ

                        オールステンホースバンド SGT-W4/9

                        オールステンホースバンド SGT-W4/9

                          メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 H&H SK-11 シグネット ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11
                          通常価格 1,202円 920円 719円 414円 1,742円 366円 5,435円 578円 548円 400円 671円 873円
                          通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 - カプラ - カプラ カプラ その他関連用品
                          バンド幅 8mm 8mm - - - - - - - - - -
                          最大締付トルク 3.9N・m 3.9N・m - - - - - - - - - -
                          材質1 バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:ステンレスSUS305 バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:炭素鋼(亜鉛めっき) バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:ステンレスSUS302 バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:SWRCH18K(メッキ) SUS304ステンレス - 黄銅(C3604) - - - - -
                          パッケージ幅(mm) 47 - - - 40 - - - - - - -

                          ステンホースバンド AT-17・AT-18のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました