(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SST-1315
シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻 シールテープ 15Mマキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
548円
税込単価
603円

水栓の取り付けに必要なテープです。【特長】・ 配管ねじの漏れ止めに最適です。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 使用温度範囲:
    -200度~260度
  • 適用流体:
    水、空気
  • 材質1:
    テープ:PTFE
  • パッケージ高さ(mm):
    125

型番

SST-1315 解除

Loading...

シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻の詳細

SST-0805 商品イメージ

SST-0805 商品イメージ

SST-0805 パッケージ

SST-0805 パッケージ

SST-1305 商品イメージ

SST-1305 商品イメージ

SST-1305 パッケージ

SST-1305 パッケージ

SST-1310 商品イメージ

SST-1310 商品イメージ

SST-1310 パッケージ

SST-1310 パッケージ

SST-1315 商品イメージ

SST-1315 商品イメージ

SST-1315 パッケージ

SST-1315 パッケージ

シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻の仕様

SST-0805

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:シールテープ 5M巻 8mm
  • 規格:SST-0805
  • 商品サイズ:幅43×高さ43×奥行き13mm/重量9g
  • 長さ:5m
  • 幅:8mm
  • 厚み:0.1mm
  • 使用温度範囲:-200~+260度
  • 適応流体:水、空気

SST-1305

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:シールテープ 5M巻
  • 規格:SST-1305
  • 商品サイズ:幅43×高さ43×奥行き18mm/重量10g
  • 長さ:5m
  • 幅:13mm
  • 厚み:0.1mm
  • 使用温度範囲:-200~+260度
  • 適応流体:水、空気

SST-1310

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:シールテープ 10M巻
  • 規格:SST-1310
  • 商品サイズ:幅53×高さ53×奥行き18mm/重量17g
  • 長さ:10m
  • 幅:13mm
  • 厚み:0.1mm
  • 使用温度範囲:-200~+260度
  • 適応流体:水、空気

SST-1315

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:シールテープ 15M巻
  • 規格:SST-1315
  • 商品サイズ:幅53×高さ53×奥行き18mm/重量20g
  • 長さ:15m
  • 幅:13mm
  • 厚み:0.1mm
  • 使用温度範囲:-200~+260度
  • 適応流体:水、空気
商品情報を表示

SST-1315 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
長さ(m)
幅(mm)
パッケージ幅(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SST-1315

4977292445382
15
13
80
18
21

1個

548( 603円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水栓の取り付けに必要なテープです。
【特長】
・ 配管ねじの漏れ止めに最適です。
・ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
【用途】
・補修パーツ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻の型番SST-1315のページです。
型番SST-1315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

    高圧スリックスリムホース

    高圧スリックスリムホース

      高圧エアホース

      高圧エアホース

        エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

        エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

          スリックホース

          スリックホース

            空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

            空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

              ウレタンホース(カプラ付き)

              ウレタンホース(カプラ付き)

                高圧スリックホース

                高圧スリックホース

                  SI 125φマジックパッド 穴なし

                  SI 125φマジックパッド 穴なし

                    KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒

                    KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒

                      エアホース セーフティソフト

                      エアホース セーフティソフト

                        ウレタンホース (ホースのみ)

                        ウレタンホース (ホースのみ)

                          不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

                          不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

                            メーカー SK-11 マキタ マキタ SK-11 マキタ SK-11 シグネット マキタ 信濃機販 国盛化学 SK-11 シグネット 不二空機
                            通常価格 402円 10,344円 14,509円 4,797円 6,120円 1,446円 6,850円 10,977円 5,025円 2,185円 4,096円 6,300円 480円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 その他関連用品 - - ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール - その他関連用品 その他関連用品 ホース・エアリール - -
                            厚み(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -200度~260度 - - - - -5~+60度 - - - - - - -
                            適用流体 水、空気 - - 圧縮空気 - 空気 - - - - - - -
                            材質1 テープ:PTFE - - ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄 - ポリウレタン樹脂 - - - - ホース:PVC、ブレード:ナイロン、接続部:鋼鉄・NBR・他 - -

                            シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            カプラの接続時に使用
                            評価 3.0満足度:3.02022/03/30
                            エアー工具などの接続時に使用しました。
                            特に問題なしで使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/26
                            工場内で使用しているエアー工具を使用しています。
                            全てのカプラに使用しています。
                            全く問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空気漏れ防止
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/16
                            エアーガンの空気もれが発生した為、こちらのシールテープにて張替えをしました。
                            張替え後は特にトラブルなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            職場で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/24
                            使用感は他の製品との違いは分かりません。安いのと、巻mが選べたので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア配管の継手のシールに
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            製造装置で使っている金属の継手のシールに、このシールテープ(SST-0805、SST-1315)を使いました。エア配管の金属継手です。以前から、このシールテープを使っており、実績があります。エアー漏れもなく、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SST-0805
                            SST-1305
                            SST-1310
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 長さ
                            (m)

                            (mm)
                            パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ奥行
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            415円

                            ( 457円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            497729245970958651310

                            402円

                            ( 442円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4977292445023513651811

                            462円

                            ( 508円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            49772924455281013801818

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました