(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクションクリーナー SWT-210D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクションクリーナー SWT-210D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,683円
税込単価
1,851円

エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4977292215732
  • 対応ホースサイズ:
    内径14mm・16mm
  • パッケージ幅(mm):
    105
  • パッケージ高さ(mm):
    425
  • パッケージ奥行(mm):
    64
  • パッケージ重量(g):
    275

(i)ご注意

  • 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。本品を使用しても改善が見られない場合は専門業者に相談してください。ドレンホースに亀裂等がありますと真空状態にならないため、つまりを取り除くことはできません。

型番

SWT-210D 解除

Loading...

サクションクリーナー SWT-210Dの詳細

サクションクリーナー 商品イメージ(1)

サクションクリーナー 商品イメージ(1)

サクションクリーナー 商品イメージ(2)

サクションクリーナー 商品イメージ(2)

サクションクリーナー SWT-210Dの仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SWT-210D
  • 商品サイズ:幅105×高さ425×奥行き64mm/重量275g
  • 対応ホースサイズ:内径14mm/16mm

使用上のご注意

  • ※ 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
  • ※ 本品を使用しても改善が見られない場合は専門業者に相談してください。
  • ※ ドレンホースに亀裂等がありますと真空状態にならないため、つまりを取り除くことはできません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWT-210D

1個

1,683( 1,851円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
【特長】
・強力な吸引力
【用途】
・エアコンのドレンホース用つまり取り

(i)ご注意

  • 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。本品を使用しても改善が見られない場合は専門業者に相談してください。ドレンホースに亀裂等がありますと真空状態にならないため、つまりを取り除くことはできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サクションクリーナー SWT-210Dの型番SWT-210Dのページです。
型番SWT-210Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サクションクリーナー SWT-210D

サクションクリーナー SWT-210D

    SP ニードルスケーラー

    SP ニードルスケーラー

      空研 エアーソー

      空研 エアーソー

        SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

        SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

          ニードルスケーラー

          ニードルスケーラー

            メーカー SK-11 エス・ピー・エアー 空研 エス・ピー・エアー アネスト岩田キャンベル(DIY)
            通常価格 1,683円 48,750円 37,125円 19,091円 6,188円
            通常出荷日 5日目   7日目   1日目   1日目   4日目  
            種類 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品
            JANコード 4977292215732 - - - -
            対応ホースサイズ 内径14mm・16mm - - - -
            パッケージ幅(mm) 105 - - - -
            パッケージ高さ(mm) 425 - - - -

            サクションクリーナー SWT-210Dのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました