(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアクリーンユニット ACU-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアクリーンユニット ACU-1

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,457円
税込単価
10,403円

コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4977292445108
  • ろ過度:
    5μm
  • 最高使用圧力:
    1.0MPa
  • 最高使用温度:
    60度
  • 接続ねじ:
    めねじRc1/4
  • 適用流体:
    空気
  • セット内容付属品:
    4/1カプラー(ソケットx1・プラグx1)
  • パッケージ幅(mm):
    110
  • パッケージ高さ(mm):
    190
  • パッケージ奥行(mm):
    45
  • パッケージ重量(g):
    240

Loading...

エアクリーンユニット ACU-1の仕様

  • 接続ねじ:めねじRc1/4
  • ろ過度:5μm
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 最高使用温度:60度
  • 適用流体:空気
エアクリーンユニット ACU-1の外観

エアクリーンユニット ACU-1の外観

エアクリーンユニット ACU-1のパッケージ

エアクリーンユニット ACU-1のパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACU-1

1個

9,457( 10,403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機。
(1/4カプラとセットになっています)
【特長】
・ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロン。
・コンパクト、軽量設計で取付簡単。
【用途】
・エアー配管中の水分、ほこり除去。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアクリーンユニット ACU-1の型番ACU-1のページです。
型番ACU-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアクリーンユニット ACU-1

エアクリーンユニット ACU-1

    フレンド2連結 分岐 常圧

    フレンド2連結 分岐 常圧

      エアフィルタ AF-1

      エアフィルタ AF-1

        エアクリーンユニット 3機能

        エアクリーンユニット 3機能

          ハイフレンド 2連結 分岐

          ハイフレンド 2連結 分岐

            ツインソケット S-PO-1

            ツインソケット S-PO-1

              ハイフレンド 3連結 分岐

              ハイフレンド 3連結 分岐

                ボールバルブ AB-7・AB-8

                ボールバルブ AB-7・AB-8

                  チューブフィッター エルボ

                  チューブフィッター エルボ

                    ツインソケット TL-1NR

                    ツインソケット TL-1NR

                      スイングスイベル1軸 1/4

                      スイングスイベル1軸 1/4

                        TOKU オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式

                        TOKU オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式

                          KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)黒 (50個入)

                          KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)黒 (50個入)

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 東空販売 国盛化学
                            通常価格 9,457円 9,927円 4,646円 13,054円 12,539円 5,392円 15,024円 2,853円 586円 4,858円 2,485円 47,441円 3,530円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - カプラ - その他関連用品 - その他関連用品
                            JANコード 4977292445108 4977292459440 4977292442961 4977292445061 4977292459044 4977292424950 4977292459051 - - 4977292442664 4977292457293 - -
                            ろ過度 5μm - 40μm 5μm - - - - - - - - -
                            最高使用圧力 1.0MPa - 1.0MPa 0.97MPa 2.5MPa 1.5Mpa 2.5MPa - - - - - -
                            最高使用温度 60度 - 60度 - - - - - - - - - -

                            エアクリーンユニット ACU-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました