(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,057円
税込単価
1,163円

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。【特長】・同径チューブの両側90...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力範囲:
    -0.1~1MPa
  • 周囲温度:
    -5~60度
  • 材質1:
    本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ材質:
    ポリウレタン・ナイロン
  • パッケージ高さ(mm):
    130

型番

KQ2T06-00A 解除

Loading...

W管継手 チーズの仕様

  • 適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ外径(×3口):(KQ2T06-00A)6mm
  • 使用圧力範囲:-0.1~+1MPa
  • 周囲温度:-5~+60度
W管継手 チーズ KQ2T06-00Aの外観

W管継手 チーズ KQ2T06-00Aの外観

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
適用チューブ外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KQ2T06-00A

カプラ
4977292419895
6mm(×3口)
45
14
10

1個

1,057( 1,163円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
【特長】
・同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
【用途】
・エア配管用チューブ管継ぎ手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W管継手 チーズ KQ2Tシリーズの型番KQ2T06-00Aのページです。
型番KQ2T06-00Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

    W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

    W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

      W管継手 サービスチーズ

      W管継手 サービスチーズ

        W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

        W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

          W管継手 異径ユニオンワイ

          W管継手 異径ユニオンワイ

            W管継手 異径ストレート

            W管継手 異径ストレート

              W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

              W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

                W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

                W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

                  ニップル(中間異径ニップル)AT・NE・RSBシリーズ

                  ニップル(中間異径ニップル)AT・NE・RSBシリーズ

                    スイングスイベルソケット SOC-RR620-C

                    スイングスイベルソケット SOC-RR620-C

                      スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                      スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                        スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                        スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                          エアエルボ 1M×1F

                          エアエルボ 1M×1F

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 1,057円 857円 732円 499円 1,045円 899円 820円 549円 944円 2,971円 1,514円 1,472円 552円
                            通常出荷日 5日目   4日目   2日目   3日目~   2日目   4日目   4日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            使用圧力範囲 -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa - - -0.1~1MPa 0.1~1MPa -
                            周囲温度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 - - -5~60度 -5~60度 -
                            材質1 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - - 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 真鍮、ニッケルメッキ
                            適用チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン - - ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン -
                            パッケージ高さ(mm) 130 130 - 130 - - - 130 - 130 - - 130

                            W管継手 チーズ KQ2Tシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました