(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
499円 ~ 878円
税込価格
549円 ~ 966円

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。【特長】・同一方向のチューブ同士...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力範囲:
    -0.1~1MPa
  • 周囲温度:
    -5~60度
  • 材質1:
    本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ材質:
    ポリウレタン・ナイロン
  • パッケージ高さ(mm):
    130

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 使用圧力範囲:-0.1~+1MPa
  • 周囲温度:-5~+60度
  • 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他
型番適用チューブ外径
KQ2H04-00A4mm(×2口)
KQ2H08-00A8mm(×2口)
KQ2H10-00A10mm(×2口)
W管継手 ストレート KQ2H04-00Aの外観

W管継手 ストレート KQ2H04-00Aの外観

W管継手 ストレート KQ2H04-00Aのパッケージ

W管継手 ストレート KQ2H04-00Aのパッケージ

W管継手 ストレート KQ2H08-00Aの外観

W管継手 ストレート KQ2H08-00Aの外観

W管継手 ストレート KQ2H10-00Aの外観

W管継手 ストレート KQ2H10-00Aの外観

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
JANコード
適用チューブ外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カプラ
4977292419352
4mm(×2口)
45
10
2

1個

499( 549円 )

5日目

カプラ
4977292419376
8mm(×2口)
45
15
4

1個

722( 794円 )

3日目

カプラ
4977292419383
10mm(×2口)
65
20
10

1個

878( 966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
【特長】
・同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
【用途】
・エア配管用チューブ管継ぎ手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

    W管継手 異径ストレート

    W管継手 異径ストレート

      3倍パワフルノズル

      3倍パワフルノズル

        W管継手 サービスチーズ

        W管継手 サービスチーズ

          W管継手 異径ユニオンワイ

          W管継手 異径ユニオンワイ

            スーパーカプラ プラグ

            スーパーカプラ プラグ

              W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

              W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

                スーパーカプラ ソケット

                スーパーカプラ ソケット

                  W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

                  W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

                    モーターコード(7724)

                    モーターコード(7724)

                      モーターコード(7723)

                      モーターコード(7723)

                        ナカニシ モーターコード(7722)

                        ナカニシ モーターコード(7722)

                          M5 サイレンサー

                          M5 サイレンサー

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ナカニシ ナカニシ ナカニシ エスコ
                            通常価格 499円 899円 1,570円 732円 1,045円 1,868円 857円 1,457円 1,057円 91,200円 73,000円 32,506円 560円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            使用圧力範囲 -0.1~1MPa -0.1~1MPa - -0.1~1MPa -0.1~1MPa - -0.1~1MPa - -0.1~1MPa - - - -
                            周囲温度 -5~60度 -5~60度 - -5~60度 -5~60度 - -5~60度 - -5~60度 - - - -
                            材質1 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体:アルミ 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - - - -
                            適用チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン - ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン - ポリウレタン・ナイロン - ポリウレタン・ナイロン - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 130 - 120 - - - 130 - 130 - - - -

                            W管継手 ストレート KQ2Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました