(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
857円 ~ 1,142円
税込価格
943円 ~ 1,256円

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。【特長】・直角方向のチューブ同士...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • 使用圧力範囲:
    -0.1~1MPa
  • 周囲温度:
    -5~60度
  • 材質1:
    本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ材質:
    ポリウレタン・ナイロン
  • パッケージ高さ(mm):
    130

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

W管継手 エルボの仕様

  • 適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ外径(×2口):(KQ2L08-00A)8mm、(KQ2L10-00A)10mm
  • 使用圧力範囲:-0.1~+1MPa
  • 周囲温度:-5~+60度
W管継手 エルボ KQ2L08-00Aの外観

W管継手 エルボ KQ2L08-00Aの外観

W管継手 エルボ KQ2L10-00Aの外観

W管継手 エルボ KQ2L10-00Aの外観

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
適用チューブ外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292419611
8mm(×2口)
45
15
8

1個

857( 943円 )

4日目

4977292419628
10mm(×2口)
65
20
12

1個

1,142( 1,256円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
【特長】
・直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
【用途】
・エア配管用チューブ管継ぎ手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

    W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

    W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

      W管継手 異径ユニオンワイ

      W管継手 異径ユニオンワイ

        W管継手 WBユニバーサルL

        W管継手 WBユニバーサルL

          W管継手 異径ストレート

          W管継手 異径ストレート

            ホースバンドセミステン

            ホースバンドセミステン

              W管継手 サービスチーズ

              W管継手 サービスチーズ

                5.0mmx12m エアーホースリール

                5.0mmx12m エアーホースリール

                  ホースバンドオールステン

                  ホースバンドオールステン

                    ナカニシ モーターコード(7722)

                    ナカニシ モーターコード(7722)

                      モーターコード(7724)

                      モーターコード(7724)

                        モーターコード(7723)

                        モーターコード(7723)

                          W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

                          W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 エスコ SK-11 ナカニシ ナカニシ ナカニシ SK-11
                            通常価格 857円 1,057円 1,045円 1,723円 899円 414円 732円 11,110円 719円 32,506円 91,200円 73,000円 499円
                            通常出荷日 4日目   5日目   2日目   4日目   4日目   3日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~  
                            種類 カプラ - - - - その他関連用品 - ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品 - - -
                            使用圧力範囲 -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa - -0.1~1MPa - - - - - -0.1~1MPa
                            周囲温度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 - -5~60度 - - - - - -5~60度
                            材質1 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:SWRCH18K(メッキ) 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:ステンレスSUS302 - - - 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
                            適用チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン - ポリウレタン・ナイロン - - - - - ポリウレタン・ナイロン

                            W管継手 エルボ KQ2Lシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました