(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KQ2H10-02AS
W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ Wカンツギテ ストレートユニオン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
549円
税込単価
604円

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。【特長】・ めねじ部からの同一方...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力範囲:
    -0.1~1MPa
  • 周囲温度:
    -5~60度
  • 材質1:
    本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ材質:
    ポリウレタン・ナイロン
  • パッケージ高さ(mm):
    130

型番

KQ2H10-02AS 解除

Loading...

W管継手 ストレートユニオンの仕様

型番適用チューブ外径接続ねじ
KQ2H06-M5A6mmおねじM5×0.8
KQ2H08-01AS8mmおねじR(PT)1/8
KQ2H08-02AS8mmおねじR(PT)1/4
KQ2H12-04AS12mmおねじR(PT)1/2
  • 適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 使用圧力範囲:-0.1~+1MPa
  • 周囲温度:-5~+60度
商品情報を表示

KQ2H10-02AS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
接続ねじ
適用チューブ外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KQ2H10-02AS

-
4977292419291
おねじR(PT)1/4
10mm
65
20
20

1個

549( 604円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
【特長】
・ めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
【用途】
・エア配管用チューブ管継ぎ手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズの型番KQ2H10-02ASのページです。
型番KQ2H10-02ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

    W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

    W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

      W管継手 異径ユニオンワイ

      W管継手 異径ユニオンワイ

        W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

        W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

          W管継手 異径ストレート

          W管継手 異径ストレート

            スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

            スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

              W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

              W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

                W管継手 サービスチーズ

                W管継手 サービスチーズ

                  チューブフィッター エルボ

                  チューブフィッター エルボ

                    W管継手 WBユニバーサルL

                    W管継手 WBユニバーサルL

                      W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

                      W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

                        スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                        スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                          ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

                          ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 549円 499円 1,045円 820円 899円 1,514円 857円 732円 586円 1,723円 1,057円 1,472円 915円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   2日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            使用圧力範囲 -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa - -0.1~1MPa -0.1~1MPa 0.1~1MPa -
                            周囲温度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 - -5~60度 -5~60度 -5~60度 -
                            材質1 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン -
                            適用チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン - ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン -
                            パッケージ高さ(mm) 130 130 - - - - 130 - - 130 130 - 130

                            W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KQ2H06-M5A
                            KQ2H08-01AS
                            KQ2H08-02AS
                            KQ2H12-02AS
                            KQ2H12-04AS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 JANコード 接続ねじ 適用チューブ外径 パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ奥行
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            623円

                            ( 685円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            カプラ4977292419239おねじM5X0.86mm451140

                            587円

                            ( 646円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            カプラ4977292419260おねじR(PT)1/88mm451720

                            587円

                            ( 646円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            カプラ4977292419277おねじR(PT)1/48mm451710

                            629円

                            ( 692円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -4977292419321おねじR(PT)1/412mm652020

                            915円

                            ( 1,007円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            カプラ4977292419345おねじR(PT)1/212mm651540

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました