(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KQ2L10-03AS
W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ Wカンツギテ エルボユニオン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,091円
税込単価
1,200円

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。【特長】・ めねじ部からの直角方...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力範囲:
    -0.1~1MPa
  • 周囲温度:
    -5~60度
  • 材質1:
    本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ材質:
    ポリウレタン・ナイロン

型番

KQ2L10-03AS 解除

Loading...

W管継手 エルボユニオンの仕様

  • 適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 使用圧力範囲:-0.1~+1MPa
  • 周囲温度:-5~+60度
  • (KQ2L08-01AS)適用チューブ外径:8mm、接続ねじ:おねじR(PT)1/8
  • (KQ2L10-02AS)適用チューブ外径:10mm、接続ねじ:おねじR(PT)1/4
  • (KQ2L10-03AS)適用チューブ外径:10mm、接続ねじ:おねじR(PT)3/8
  • (KQ2L12-02AS)適用チューブ外径:12mm、接続ねじ:おねじR(PT)1/4
  • (KQ2L12-04AS)適用チューブ外径:12mm、接続ねじ:おねじR(PT)1/2
商品情報を表示

KQ2L10-03AS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
接続ねじ
適用チューブ外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KQ2L10-03AS

カプラ
4977292419543
おねじR(PT)3/8
10mm
65
130
20
40

1個

1,091( 1,200円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
【特長】
・ めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
【用途】
・エア配管用チューブ管継ぎ手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズの型番KQ2L10-03ASのページです。
型番KQ2L10-03ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

    W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

    W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

      W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

      W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

        W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

        W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

          W管継手 WBユニバーサルL

          W管継手 WBユニバーサルL

            W管継手 サービスチーズ

            W管継手 サービスチーズ

              W管継手 異径ストレート

              W管継手 異径ストレート

                W管継手 異径ユニオンワイ

                W管継手 異径ユニオンワイ

                  スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                  スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                    W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

                    W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

                      スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                      スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                        ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

                        ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

                          リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

                          リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 820円 857円 549円 499円 1,723円 732円 899円 1,045円 1,514円 1,057円 1,472円 915円 601円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   2日目~   3日目~   4日目   2日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            使用圧力範囲 -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa 0.1~1MPa - 3.45MPa以下
                            周囲温度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 - -
                            材質1 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - 真鍮
                            適用チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン - -

                            W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KQ2L08-01AS
                            KQ2L10-02AS
                            KQ2L12-02AS
                            KQ2L12-04AS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 JANコード 接続ねじ 適用チューブ外径 パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            820円

                            ( 902円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            カプラ4977292419505おねじR(PT)1/88mm451301610

                            909円

                            ( 1,000円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            カプラ4977292419536おねじR(PT)1/410mm651302020

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            カプラ4977292419567おねじR(PT)1/412mm651251520

                            1,128円

                            ( 1,241円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            カプラ4977292419581おねじR(PT)1/212mm651201560

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました