(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W管継手 WBユニバーサルL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W管継手 WBユニバーサルL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,723円
税込単価
1,895円

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。【特長】・めねじ部からの直角方向...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力範囲:
    -0.1~1MPa
  • 周囲温度:
    -5~60度
  • 材質1:
    本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ材質:
    ポリウレタン・ナイロン
  • パッケージ高さ(mm):
    130

型番

KQ2ZD06-01AS 解除

Loading...

W管継手 WBユニバーサルLの仕様

  • 適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 使用圧力範囲:-0.1~+1MPa
  • 周囲温度:-5~+60度
  • (KQ2ZD06-01AS)適用チューブ外径:6mm(×4口)、接続ねじ:おねじR(PT)1/8
W管継手 WBユニバーサルL KQ2ZD06-01ASの外観

W管継手 WBユニバーサルL KQ2ZD06-01ASの外観

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
接続ねじ
適用チューブ外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KQ2ZD06-01AS

カプラ
4977292420242
おねじR(PT)1/8
6mm(×4口)
85
26
40

1個

1,723( 1,895円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
【特長】
・めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。
・分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
【用途】
・エア配管用チューブ管継ぎ手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W管継手 WBユニバーサルLの型番KQ2ZD06-01ASのページです。
型番KQ2ZD06-01ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W管継手 WBユニバーサルL

W管継手 WBユニバーサルL

    W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

    W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

      W管継手 サービスチーズ

      W管継手 サービスチーズ

        W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

        W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

          ホースバンドセミステン

          ホースバンドセミステン

            W管継手 異径ユニオンワイ

            W管継手 異径ユニオンワイ

              W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

              W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

                W管継手 異径ストレート

                W管継手 異径ストレート

                  5.0mmx12m エアーホースリール

                  5.0mmx12m エアーホースリール

                    ホースバンドオールステン

                    ホースバンドオールステン

                      モーターコード(7723)

                      モーターコード(7723)

                        モーターコード(7724)

                        モーターコード(7724)

                          ナカニシ モーターコード(7722)

                          ナカニシ モーターコード(7722)

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 エスコ SK-11 ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 1,723円 857円 732円 1,057円 472円 1,045円 820円 899円 11,110円 805円 73,000円 91,200円 32,506円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   5日目   3日目~   2日目   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用圧力範囲 -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa - -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa - - - - -
                            周囲温度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 - -5~60度 -5~60度 -5~60度 - - - - -
                            材質1 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:SWRCH18K(メッキ) 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:ステンレスSUS302 - - -
                            適用チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン - ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 130 130 - 130 - - - - - 80 - - -

                            W管継手 WBユニバーサルLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました