(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W管継手 異径ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KQ2H04-06A
W管継手 異径ストレート Wカンツギテ イケイストレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
899円
税込単価
989円

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。【特長】・サイズ違いのチューブ同...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力範囲:
    -0.1~1MPa
  • 周囲温度:
    -5~60度
  • 材質1:
    本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ材質:
    ポリウレタン・ナイロン

型番

KQ2H04-06A 解除

Loading...

W管継手 異径ストレートの仕様

  • 適用チューブ外径:(KQ2H04-06A)4mm/6mm、(KQ2H08-10A)8mm/10mm、(KQ2H10-12A)10mm/12mm
  • 適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 使用圧力範囲:-0.1~+1MPa
  • 周囲温度:-5~+60度
W管継手 異径ストレート KQ2H04-06Aの外観

W管継手 異径ストレート KQ2H04-06Aの外観

W管継手 異径ストレート KQ2H04-06Aのパッケージ

W管継手 異径ストレート KQ2H04-06Aのパッケージ

W管継手 異径ストレート KQ2H08-10Aの外観

W管継手 異径ストレート KQ2H08-10Aの外観

W管継手 異径ストレート KQ2H10-12Aの外観

W管継手 異径ストレート KQ2H10-12Aの外観

商品情報を表示

KQ2H04-06A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
適用チューブ外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KQ2H04-06A

カプラ
4977292419406
4mm/6mm
45
128
13
6

1個

899( 989円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
【特長】
・サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
【用途】
・エア配管用チューブ管継ぎ手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W管継手 異径ストレートの型番KQ2H04-06Aのページです。
型番KQ2H04-06Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W管継手 異径ストレート

W管継手 異径ストレート

    W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

    W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

      W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

      W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

        W管継手 サービスチーズ

        W管継手 サービスチーズ

          W管継手 異径ユニオンワイ

          W管継手 異径ユニオンワイ

            W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

            W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

              ナカニシ モーターコード(7722)

              ナカニシ モーターコード(7722)

                モーターコード(7723)

                モーターコード(7723)

                  モーターコード(7724)

                  モーターコード(7724)

                    スパナ 1942

                    スパナ 1942

                      W管継手 WBユニバーサルL

                      W管継手 WBユニバーサルL

                        W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

                        W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

                          3倍パワフルノズル

                          3倍パワフルノズル

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ナカニシ ナカニシ ナカニシ UHT SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 899円 499円 857円 732円 1,045円 1,057円 32,506円 73,000円 91,200円 268円 1,723円 820円 1,570円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   4日目   2日目   2日目   5日目   1日目   1日目   1日目   9日目   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用圧力範囲 -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa - - - - -0.1~1MPa -0.1~1MPa -
                            周囲温度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 - - - - -5~60度 -5~60度 -
                            材質1 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - - - - 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体:アルミ
                            適用チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン - - - - ポリウレタン・ナイロン ポリウレタン・ナイロン -

                            W管継手 異径ストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KQ2H08-10A
                            KQ2H10-12A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 JANコード 適用チューブ外径 パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            1,486円

                            ( 1,635円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            カプラ49772924194208mm/10mm651302010

                            1,630円

                            ( 1,793円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            カプラ497729241943710mm/12mm651252020

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました