(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPカプラ TypeAプラグ 2P・4P・6P・8Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPカプラ TypeAプラグ 2P・4P・6P・8Pシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,262円 ~ 10,832円
税込価格
5,788円 ~ 11,915円

中圧汎用型カプラです。【特長】・気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPカプラTypeA プラグの仕様

  • (4P-A/NBR/SUS)相手側取り付けサイズ:R1/2、本体ネジサイズ:Rc1/2
  • (8P-A/NBR/BRASS)相手側取り付けサイズ:R1、本体ネジサイズ:Rc1
SPカプラTypeA プラグ 4P-A/NBR/SUSの外観

SPカプラTypeA プラグ 4P-A/NBR/SUSの外観

SPカプラTypeA プラグ 8P-A/NBR/BRASSの外観

SPカプラTypeA プラグ 8P-A/NBR/BRASSの外観

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
相手側取付サイズ
本体ねじサイズ
材質1
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292428873
R1/2
Rc1/2
真鍮
80
125
28
128

1個

5,262( 5,788円 )

2日目

4977292428972
R1/2
Rc1/2
ステンレス(SUS304)
125
170
28
120

1個

10,832( 11,915円 )

4日目

4977292428897
R1
Rc1
真鍮
100
145
40
342

1個

10,711( 11,782円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中圧汎用型カプラです。
【特長】
・気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPカプラ TypeAプラグ 2P・4P・6P・8Pシリーズ

SPカプラ TypeAプラグ 2P・4P・6P・8Pシリーズ

    ホースニップル GHNシリーズ

    ホースニップル GHNシリーズ

      ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

      ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

        Rナットカプラ

        Rナットカプラ

          スーパーカプラ ソケット

          スーパーカプラ ソケット

            スーパーカプラ プラグ

            スーパーカプラ プラグ

              ドレンコック AT-49 PT1/4

              ドレンコック AT-49 PT1/4

                六角プラグ エアー配管継手

                六角プラグ エアー配管継手

                  スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                  スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                    ハイカプラ AS-34C・AS-35C

                    ハイカプラ AS-34C・AS-35C

                      ナットカプラ プラグ

                      ナットカプラ プラグ

                        W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

                        W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ

                          ハイカプラ200 ソケット

                          ハイカプラ200 ソケット

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 5,262円 548円 5,435円 2,762円 1,457円 1,868円 1,415円 427円 1,514円 2,494円 671円 549円 1,088円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カプラ - - - カプラ カプラ その他関連用品 - - - カプラ - カプラ

                            SPカプラ TypeAプラグ 2P・4P・6P・8Pシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました