(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HLレギュレータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HLレギュレータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,357円
税込単価
11,393円

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能。ロック付...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 重量(g):
    160
  • ソケット:
    ワンタッチ・ロック・ゴムカバー
  • JANコード:
    4977292440097
  • 圧力調整範囲:
    0.48~0.82MPa
  • 温度範囲:
    -10~45度
  • 最高使用圧力:
    (一次側入力)2.5MPa
  • 色:
    アルマイトレッド
  • 適用流体:
    空気
  • 仕様:
    安全装置付
  • パッケージ幅(mm):
    30
  • パッケージ高さ(mm):
    250
  • パッケージ奥行(mm):
    30
  • パッケージ重量(g):
    200

(i)ご注意

  • 空気以外の流体には使用しないで下さい。本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。

型番

PC-HL-GSO 解除

Loading...

製品仕様

  • 圧力調整範囲:0.48~0.82MPa
  • ソケット:ワンタッチ・ロック・ゴムカバー
  • 安全装置付
  • 最高使用圧力:(一次側入力)2.5MPa
  • 適用流体:空気
  • 温度範囲:-10~+45度
  • 重量:160g
  • 色:アルマイトレッド
HLレギュレータの外観

HLレギュレータの外観

HLレギュレータのパッケージ

HLレギュレータのパッケージ

HLレギュレータの外形図

HLレギュレータの外形図

注意・禁止事項

  • ※ 空気以外の流体には使用しないでください。
  • ※ 本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないでください。
  • ※ 最高使用圧力を超えて使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-HL-GSO

1個

10,357( 11,393円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能。
ロック付。
【特長】
・建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を
常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能。
・常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付。
・脱落しにくいロック付。
【用途】
・建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。

(i)ご注意

  • 空気以外の流体には使用しないで下さい。本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HLレギュレータの型番PC-HL-GSOのページです。
型番PC-HL-GSOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HLレギュレータ

HLレギュレータ

    HLレギュレータ ショート

    HLレギュレータ ショート

      HLレギュレータ ダイヤル

      HLレギュレータ ダイヤル

        HLレギュレータ ロック付

        HLレギュレータ ロック付

          LLレギュレータ 常圧

          LLレギュレータ 常圧

            高圧スリックホース

            高圧スリックホース

              レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4

              レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4

                ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

                ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

                  エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

                  エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

                    エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

                    エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

                      ホースバンドセミステン

                      ホースバンドセミステン

                        オートエアーリール SAAR-6504

                        オートエアーリール SAAR-6504

                          オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

                          オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 マキタ SK-11 SK-11 E-Value E-Value SK-11 SK-11 H&H
                            通常価格 10,357円 12,328円 11,356円 8,878円 9,983円 10,977円 5,580円 1,454円 349円 1,017円 472円 8,505円 980円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 - - カプラ その他関連用品 ホース・エアリール カプラ
                            重量(g) 160 135 160 - 130 - - - - - - 1900 -
                            ソケット ワンタッチ・ロック・ゴムカバー ワンタッチ・ロック・ゴムカバー ワンタッチ・ロック・ゴムカバー - ワンタッチ・ロック・ゴムカバー - - - - - - - -
                            JANコード 4977292440097 4977292457194 4977292457217 4977292440110 4977292457170 - 4977292445054 - - - - 4977292458337 -
                            圧力調整範囲 0.48~0.82MPa 0~0.86MPa 0~0.86MPa - 0.2~0.8MPa - - - - - - - -

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました