(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AST-22
携帯用サブエアータンク ケイタイヨウサブエアータンク

携帯用サブエアータンク AST-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
13,905円
税込単価
15,296円

エアコンプレッサー用増設エアータンクです。【特長】・サブタンクを使用することで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンパクトタイプ
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    1
  • 仕様:
    ワンタッチプラグ・空気取出し口ワンタッチソケット(2口) 空気取入れ口逆止弁付き、取出し圧力調整器付(1口)

(i)ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んで、正しい使用方法を理解してから使用してください。エアーコンプレッサーの圧縮空気には、オイルや小さなゴミ等の不純物が混じっていますので、人の呼吸用やペット、水槽の送気用など人体や動物用には使用しないでください。圧力が高すぎると、工具が破裂・変形したり、部品が飛び出たりする恐れがありますので、エアー工具の最高耐圧以上の圧力で使用しないでください。

Loading...

AST-22 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

増設・携帯兼用エアータンク。

仕様

  • 空気取り入れ口:ワンタッチプラグ・空気取り出し口ワンタッチソケット(2口)
  • 最高圧力:1.0MPa
  • 空気取り入れ口逆止弁付き
  • 接続継ぎ手:ワンタッチソケット・プラグ
  • 取り出し圧力調整器付(1口)
型番タンク容量本体乾燥質量本体サイズ
AST-2222L11kg長さ540×幅240×高さ360mm
AST-4038L16kg長さ625×幅295×高さ420mm
携帯用サブエアータンク AST-22の外観

AST-22の外観

携帯用サブエアータンク AST-40の外観

AST-40の外観

注意・禁止事項

  • ※ 取り扱い説明書をよく読んで、正しい使用方法を理解してから使用してください。
  • ※ エアーコンプレッサーの圧縮空気には、オイルや小さなゴミ等の不純物が混じっていますので、人の呼吸用やペット、水槽の送気用など人体や動物用には使用しないでください。
  • ※ 圧力が高すぎると、工具が破裂・変形したり、部品が飛び出たりする恐れがありますので、エアー工具の最高耐圧以上の圧力で使用しないでください。

型番リスト

型番
サイズ(mm)
タンク容量(L)
JANコード
質量(kg)
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AST-22

長さ540×幅240×高さ360
22
4977292457040
1.1(本体乾燥質量)
550
390
260
11000

1個

13,905( 15,296円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアコンプレッサー用増設エアータンクです。
【特長】
・サブタンクを使用することで、エアー不足を解消します。

(i)ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んで、正しい使用方法を理解してから使用してください。エアーコンプレッサーの圧縮空気には、オイルや小さなゴミ等の不純物が混じっていますので、人の呼吸用やペット、水槽の送気用など人体や動物用には使用しないでください。圧力が高すぎると、工具が破裂・変形したり、部品が飛び出たりする恐れがありますので、エアー工具の最高耐圧以上の圧力で使用しないでください。

AST-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

携帯用サブエアータンクの型番AST-22のページです。
型番AST-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯用サブエアータンク

携帯用サブエアータンク

    エアータンク用 ドレンコック

    エアータンク用 ドレンコック

      コンプレッサー 65700

      コンプレッサー 65700

        エアコンプレッサ SR-251

        エアコンプレッサ SR-251

          エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

          エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

            オイルレスミニコンプレッサー

            オイルレスミニコンプレッサー

              MAX エアタンク(常圧接続)

              MAX エアタンク(常圧接続)

                エアコンプレッサ SR-102

                エアコンプレッサ SR-102

                  オイルフリーコンプレッサ

                  オイルフリーコンプレッサ

                    オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

                    オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

                      エアコンプレッサ SR-201

                      エアコンプレッサ SR-201

                        UP219A プラスチックボールバイブレータ

                        UP219A プラスチックボールバイブレータ

                          エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

                          エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

                            メーカー SK-11 アークランド グリーンクロス シグネット SK-11 和コーポレーション H&H マックス(文具) SK-11 SK-11 ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 エクセン 和コーポレーション
                            通常価格 13,905円 1,428円 48,975円 47,906円 97,899円 23,475円 35,380円 32,981円 34,207円 19,556円 56,341円 37,999円 36,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   3日目   3日目   4日目   5日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目  
                            種類 コンパクトタイプ 関連部品 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 無給油式 - 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 - 無給油式
                            最高圧力(MPa) 1 - 0.78 0.8 / 1 0.78 1 - 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.7 0.8 / 1 0.08 / 0.04 0.78
                            仕様 ワンタッチプラグ・空気取出し口ワンタッチソケット(2口) 空気取入れ口逆止弁付き、取出し圧力調整器付(1口) - - - - - - - - - - - -

                            携帯用サブエアータンクのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/24
                            エアーグラインダーを複数使用するときコンプレッサーが遠い場所にあるためサブタンクとして購入。
                            圧が下がりにくくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                             現場での機械内部清掃でエアダスター用の携帯タンクとして使っています。
                             近年はフロンは制限で使えない事も多く、かといってコンプレッサーは駆動音が問題になるので携帯タンクで作業することになっていますが、容量は40Lあるのでエアダスターの細口で連続5分くらいまで吹き付け可能で、機械内部の埃飛ばしには十分です。  スチール故に重量がかなりありますが、その分のしっかり感があり安心して使えます。
                             こちらは直出しとレギュレータ出しの2口なので、流量を重視する場合と、圧力調整したい場合で切替が効いて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出張工事時に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/07
                            EARTHMANのを使ってきましたが、現場が別れたらまたいるのでこっちに
                            切り替えました。
                            充填音はこちらのほうが静かで、堅牢な感じもこっちが多少上です。
                            こちらもカプラーは屋外で使い続けると錆びますが、それ以外は普通に使えてます。
                            色がどぎつい赤なので分かりやすいから気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AST-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            タンク容量
                            (L)
                            JANコード 質量
                            (kg)
                            パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行き
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)

                            17,736円

                            ( 19,510円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            長さ625×幅295×高さ4203849772924570951.6(本体乾燥質量)64045031016000

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました