(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコンプレッサ SW-231

エアコンプレッサ SW-231

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
60,747円
税込単価
66,822円

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサー。【特長】・最高圧力1.0MPaでパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.8 / 1
  • 騒音値(dB):
    67/69
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 空気吐出量(50Hz)(L/min):
    176(0Mpa時)、105(0.45Mpa時)、91(0.6Mpa時)、62(最高圧力時)
  • 空気吐出量(60Hz)(L/min):
    210(0Mpa時)、125(0.45Mpa時)、108(0.6Mpa時)、79(最高圧力時)
  • 消費電流(A):
    13/12
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 定格消費電力(W):
    1100/1200
  • 電動機サイズ(kW):
    1.5
  • タンク容量(L):
    30
  • 空気圧縮方式:
    レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • JANコード:
    4977292450058
  • パッケージ幅(mm):
    700
  • パッケージ高さ(mm):
    620
  • パッケージ奥行き(mm):
    280
  • パッケージ質量(g):
    31500

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電動機サイズ:1.5kW・定格電圧:AC100V
  • 定格周波数:50/60Hz・消費電流:13/12A
  • 定格消費電力:1100/1200W・定格時間:連続
  • 空気圧縮方式:レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • 圧力制御範囲:0.8-1.0MPa・最高使用圧力:1.0MPa
  • タンク容量:30L
  • 空気吐出量(L/min):(0MPa時)176/210・(0.45MPa時)105/125・(0.6MPa時)91/108・(最高圧力時)62/79
  • 騒音レベル(参考値)(db(A)/1.5m):67/69
エアコンプレッサSW-231の外観

外観

エアコンプレッサSW-231のパッケージ

パッケージ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-L30LPF-01

1個

60,747( 66,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサー。
【特長】
・最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます
・オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です
・ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります
【用途】
・ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ・インパクトレンチなど作業

SW-L30LPF-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサ SW-231の型番SW-L30LPF-01のページです。
型番SW-L30LPF-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコンプレッサ SW-231

エアコンプレッサ SW-231

    エアコンプレッサ SW-131

    エアコンプレッサ SW-131

      MAX エアタンク(常圧接続)

      MAX エアタンク(常圧接続)

        エアコンプレッサ SR-251

        エアコンプレッサ SR-251

          エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

          エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

            オイルフリーコンプレッサ

            オイルフリーコンプレッサ

              エアコンプレッサ SR-102

              エアコンプレッサ SR-102

                エアーコンプレッサー AB20-30

                エアーコンプレッサー AB20-30

                  静音コンプレッサ

                  静音コンプレッサ

                    MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

                    MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

                      エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

                      エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

                        DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

                        DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

                          オイルフリーコンプレッサ エルフ

                          オイルフリーコンプレッサ エルフ

                            メーカー SK-11 SK-11 マックス(文具) SK-11 和コーポレーション SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 マックス(文具) 和コーポレーション エスコ アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 60,747円 48,341円 35,380円 58,945円 241,994円 34,207円 38,623円 55,664円 45,676円 44,807円 253,510円 6,360円 36,334円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                            最高圧力(MPa) 0.8 / 1 0.8 / 1 - 0.8 / 1 0.98(10kg/㎠f) 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 1 0.85 / 0.67 - 0.98(10kg/㎠f) 0.825 0.6 / 0.8
                            騒音値(dB) 67/69 66/68 - - - - - - - - - - -
                            駆動源(定格電圧) 100V 100V - 100V 100V - - 100V - - 100V - 100V

                            エアコンプレッサ SW-231のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            装置への真空構成機器
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/11
                            音が出せなく、スペースも限られる環境での利用でしたが、このサイズにしてはかなり静音で良いと感じましたが、設計する際に細かな寸法情報がないためその点が残念でした、機構関連機器であるならばCADデータの完備は必要だと思いました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました