(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコンプレッサ SW-131

エアコンプレッサ SW-131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,344円
税込単価
45,478円

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサー。【特長】・最高圧力1.0MPaでパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.8 / 1
  • 騒音値(dB):
    66/68
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 空気吐出量(50Hz)(L/min):
    89(0Mpa時)、51(0.45Mpa時)、46(0.6Mpa時)、32(最高圧力時)
  • 空気吐出量(60Hz)(L/min):
    107(0Mpa時)、59(0.45Mpa時)、53(0.6Mpa時)、38(最高圧力時)
  • 消費電流(A):
    9.5/7.9
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 定格消費電力(W):
    700/700
  • 電動機サイズ(kW):
    0.75
  • タンク容量(L):
    25
  • 空気圧縮方式:
    レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • JANコード:
    4977292450041
  • パッケージ幅(mm):
    640
  • パッケージ高さ(mm):
    620
  • パッケージ奥行き(mm):
    280
  • パッケージ質量(g):
    26400

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電動機サイズ:0.75kW・定格電圧:AC100V
  • 定格周波数:50/60Hz・消費電流:9.5/7.9A
  • 定格消費電力:700/700W・定格時間:連続
  • 空気圧縮方式:レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • 圧力制御範囲:1.0-0.8MPa・最高使用圧力:1.0MPa
  • タンク容量:25L
  • 空気吐出量(L/min):(0MPa時)89/107・(0.45MPa時)51/59・(0.6MPa時)46/53・(最高圧力時)32/38
  • 騒音レベル(参考値)(db(A)/1.5m):66/68
エアコンプレッサSW-131の外観

外観

エアコンプレッサSW-131のパッケージ

パッケージ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-L25MPF-01

1個

41,344( 45,478円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサー。
【特長】
・最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます
・オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です
・ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります
【用途】
・ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業

SW-L25MPF-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサ SW-131の型番SW-L25MPF-01のページです。
型番SW-L25MPF-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコンプレッサ SW-131

エアコンプレッサ SW-131

    エアコンプレッサ SW-231

    エアコンプレッサ SW-231

      エアコンプレッサ SR-045

      エアコンプレッサ SR-045

        コンプレッサー 65700

        コンプレッサー 65700

          オイルレスミニコンプレッサー

          オイルレスミニコンプレッサー

            コンプレッサー リニコン LC410

            コンプレッサー リニコン LC410

              エアコンプレッサ SR-102

              エアコンプレッサ SR-102

                エアコンプレッサ SR-201

                エアコンプレッサ SR-201

                  エアータンク用 ドレンコック

                  エアータンク用 ドレンコック

                    オイルフリーコンプレッサ エルフ

                    オイルフリーコンプレッサ エルフ

                      エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                      エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                        エアコンプレッサ SR-251

                        エアコンプレッサ SR-251

                          UP219A プラスチックボールバイブレータ

                          UP219A プラスチックボールバイブレータ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 シグネット H&H 東京硝子器械 SK-11 SK-11 アークランド グリーンクロス アネスト岩田キャンベル(DIY) 和コーポレーション SK-11 エクセン
                            通常価格 41,344円 51,860円 23,412円 48,975円 27,115円 51,309円 32,981円 56,341円 1,428円 36,334円 241,994円 47,906円 37,999円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 - 無給油式 無給油式 給油式 -
                            最高圧力(MPa) 0.8 / 1 0.8 / 1 0.6 / 0.8 0.78 1 0.1 0.6 / 0.8 0.8 / 1 - 0.6 / 0.8 0.98(10kg/㎠f) 0.8 / 1 0.08 / 0.04
                            騒音値(dB) 66/68 67/69 67/68 72 - - - - - - - - -
                            駆動源(定格電圧) 100V 100V 100V 100V 100V 100V - - - 100V 100V 100V -

                            エアコンプレッサ SW-131のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました