(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコンプレッサ SR-251

エアコンプレッサ SR-251

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,945円
税込単価
64,840円

100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちのエアコンプレ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.8 / 1
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 空気吐出量(50Hz)(L/min):
    175(0Mpa時)、115(0.45Mpa時)、105(0.6Mpa時)、85(最高使用圧力時)
  • 空気吐出量(60Hz)(L/min):
    210(0Mpa時)、145(0.45Mpa時)、125(0.6Mpa時)、105(最高使用圧力時)
  • 消費電流(A):
    (50Hz)14、(60Hz)14
  • 消費電力(W):
    (50Hz)1410、(60Hz)1370
  • 電動機サイズ(kW):
    1.5
  • サイズ(mm):
    幅660×奥行354×高さ619
  • タンク容量(L):
    30
  • 空気圧縮方式:
    レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • JANコード:
    4977292458726
  • 質量(kg):
    3.4
  • パッケージ幅(mm):
    354
  • パッケージ高さ(mm):
    619
  • パッケージ奥行き(mm):
    660
  • パッケージ質量(g):
    34000

(i)ご注意

  • 本製品は再起動時に定格消費電流の3~4倍の電流が必要です。15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。必ず、電源を確認し、場合に必要に応じて電気工事士にご相談ください。お買い上げいただいた時はオイルゲージ部には移送用のキャップが付いています。ご使用になる時は必ず付属の運転用オイルゲージに付け替えてご使用ください(故障の原因になり高額の修理費が必要になります)。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • モーター回転数:(50Hz)2,900min-1・(60Hz)3,440min-1
  • 消費電流:(50Hz)14A、(60Hz)14A・消費電流:(50Hz)1,410W、(60Hz)1,370W
  • 電動機サイズ:1.5kW・タンク容量:30L
  • 本体サイズ:幅660×奥行354×高さ619mm・質量:34kg
  • 空気圧縮方式:レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • 潤滑方式:オイル式・定格電圧:AC100V
  • 最高圧力:1.0MPa・圧力制御範囲:約0.8~1.0MPa
  • 空気吐出量(50Hz・60Hz(L/min)):175・210(0MPa時)、115・145(0.45MPa時)、105・125(0.6MPa時)、85・105(最高使用圧力時)
エアコンプレッサSR-251の外観

エアコンプレッサSR-251の外観

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は再起動時に定格消費電流の3~4倍の電流が必要です。
  • ※ 15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。
  • ※ 電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-B30LPT-01

1個

58,945( 64,840円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちのエアコンプレッサ。
【特長】
・オイル式で効率よく圧縮できて長持ち。
【用途】
・エアー工具・機器の空気供給用。

(i)ご注意

  • 本製品は再起動時に定格消費電流の3~4倍の電流が必要です。15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。必ず、電源を確認し、場合に必要に応じて電気工事士にご相談ください。お買い上げいただいた時はオイルゲージ部には移送用のキャップが付いています。ご使用になる時は必ず付属の運転用オイルゲージに付け替えてご使用ください(故障の原因になり高額の修理費が必要になります)。

SR-B30LPT-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサ SR-251の型番SR-B30LPT-01のページです。
型番SR-B30LPT-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコンプレッサ SR-251

エアコンプレッサ SR-251

    エアコンプレッサ SR-102

    エアコンプレッサ SR-102

      エアーコンプレッサー AB20-30

      エアーコンプレッサー AB20-30

        エアコンプレッサ SR-201

        エアコンプレッサ SR-201

          エアコンプレッサ SR-045

          エアコンプレッサ SR-045

            エアコンプレッサ SW-131

            エアコンプレッサ SW-131

              エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

              エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

                エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

                  エアコンプレッサ SW-231

                  エアコンプレッサ SW-231

                    オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

                    オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

                      オイルフリーコンプレッサ エルフ

                      オイルフリーコンプレッサ エルフ

                        MAX エアタンク(常圧接続)

                        MAX エアタンク(常圧接続)

                          エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

                          エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 和コーポレーション 和コーポレーション SK-11 ウィザ(旧:グレートツール) アネスト岩田キャンベル(DIY) マックス(文具) 和コーポレーション
                            通常価格 58,945円 38,623円 55,664円 65,498円 27,315円 48,341円 241,994円 253,510円 60,747円 19,556円 36,334円 35,380円 38,958円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                            最高圧力(MPa) 0.8 / 1 0.6 / 0.8 1 0.8 / 1 0.6 / 0.8 0.8 / 1 0.98(10kg/㎠f) 0.98(10kg/㎠f) 0.8 / 1 0.7 0.6 / 0.8 - 0.78
                            駆動源(定格電圧) 100V - 100V - 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V - 100V
                            空気吐出量(50Hz)(L/min) 175(0Mpa時)、115(0.45Mpa時)、105(0.6Mpa時)、85(最高使用圧力時) 90(0Mpa時)、55(0.45Mpa時)、48(0.6Mpa時)、37(最高圧力時) 105(0.6MPa時) 153(0Mpa時)、105(0.45Mpa時)、95(0.6Mpa時)、70(最高圧力時) 41(0Mpa時)、22(0.45Mpa時)、20(0.6Mpa時)、17(最高圧力時) 89(0Mpa時)、51(0.45Mpa時)、46(0.6Mpa時)、32(最高圧力時) - - 176(0Mpa時)、105(0.45Mpa時)、91(0.6Mpa時)、62(最高圧力時) - - - -

                            エアコンプレッサ SR-251のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました