(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコンプレッサ SR-201

エアコンプレッサ SR-201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,341円
税込単価
61,975円

日曜大工やいろんな用途が広がるハイパフォーマンスのオイルレスエアーコンプレッサ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.8 / 1
  • 空気吐出量(50Hz)(L/min):
    153(0Mpa時)、105(0.45Mpa時)、95(0.6Mpa時)、70(最高圧力時)
  • 空気吐出量(60Hz)(L/min):
    182(0Mpa時)、120(0.45Mpa時)、110(0.6Mpa時)、85(最高圧力時)
  • 消費電力(W):
    1300
  • 電動機サイズ(kW):
    1.5
  • タンク容量(L):
    30
  • 空気圧縮方式:
    往復動ピストン方式
  • JANコード:
    4977292458153
  • パッケージ幅(mm):
    690
  • パッケージ高さ(mm):
    730
  • パッケージ奥行き(mm):
    380
  • パッケージ質量(g):
    45000

(i)ご注意

  • 使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。本製品の圧縮空気は人体や動物の送気用には絶対に使用しないでください。揮発性可燃物(ガソリン・シンナー等)や可燃性ガスのある場所では絶対に使用しないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • タンク容量:30L
  • 空気吐出量(50Hz):(0MPa時)153L/min・(0.45MPa時)105L/min・(0.6MPa時)95L/min・(最高圧力時)70L/min
  • 空気吐出量(60Hz):(0MPa時)182L/min・(0.45MPa時)120L/min・(0.6MPa時)110L/min・(最高圧力時)85L/min
  • 圧力制御範囲:約0.8~1.0MPa
  • 消費電力:1300W・出力:1.5kW
  • 常圧仕様(1/4カプラ仕様)・電動機サイズ:1.5kW
  • 空気圧縮方式:往復動ピストン方式・潤滑方式:オイルレス方式
  • 最高圧力:1.0MPa
エアコンプレッサSR-201の外観

エアコンプレッサSR-201の外観

注意・禁止事項

  • ※ 使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。
  • ※ 本製品の圧縮空気は人体や動物の送気用には絶対に使用しないでください。
  • ※ 揮発性可燃物(ガソリン・シンナー等)や可燃性ガスのある場所では絶対に使用しないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-L30LCF-01

1個

56,341( 61,975円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日曜大工やいろんな用途が広がるハイパフォーマンスのオイルレスエアーコンプレッサー。
【特長】
・オイルレスの為、オイル交換の手間が不要。
・余裕の30Lタンクを搭載。
・吐出量120Lクラス。
・手が汚れにくく、開閉しやすいバブル式ドレンコック。
・4Pモーター搭載で回転数を半減させ、不快ノイズを軽減。
【用途】
・空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。

(i)ご注意

  • 使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。本製品の圧縮空気は人体や動物の送気用には絶対に使用しないでください。揮発性可燃物(ガソリン・シンナー等)や可燃性ガスのある場所では絶対に使用しないでください。

Loading...

SR-L30LCF-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサ SR-201の型番SR-L30LCF-01のページです。
型番SR-L30LCF-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコンプレッサ SR-201

エアコンプレッサ SR-201

    エアコンプレッサ SR-102

    エアコンプレッサ SR-102

      エアーコンプレッサー AB20-30

      エアーコンプレッサー AB20-30

        コンプレッサー 65700

        コンプレッサー 65700

          エアータンク用 ドレンコック

          エアータンク用 ドレンコック

            オイルレスミニコンプレッサー

            オイルレスミニコンプレッサー

              オイルフリーコンプレッサ エルフ

              オイルフリーコンプレッサ エルフ

                エアコンプレッサ SW-131

                エアコンプレッサ SW-131

                  エアコンプレッサ SR-251

                  エアコンプレッサ SR-251

                    コンプレッサー リニコン LC410

                    コンプレッサー リニコン LC410

                      オイルフリーコンプレッサ

                      オイルフリーコンプレッサ

                        エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                        エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                          空冷一段圧縮機本体

                          空冷一段圧縮機本体

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 シグネット アークランド グリーンクロス H&H アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11 SK-11 東京硝子器械 SK-11 和コーポレーション 富士コンプレッサー製作所
                            通常価格 56,341円 32,981円 47,906円 48,975円 1,428円 23,475円 36,334円 41,344円 47,906円 51,309円 34,207円 97,899円 211,656円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   6日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   6日目   5日目   3日目   8日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品 コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 - 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式
                            最高圧力(MPa) 0.8 / 1 0.6 / 0.8 1 0.78 - 1 0.6 / 0.8 0.8 / 1 0.8 / 1 0.1 0.6 / 0.8 0.78 0.7 / 0.95
                            空気吐出量(50Hz)(L/min) 153(0Mpa時)、105(0.45Mpa時)、95(0.6Mpa時)、70(最高圧力時) 90(0Mpa時)、55(0.45Mpa時)、48(0.6Mpa時)、37(最高圧力時) 105(0.6MPa時) - - - - 89(0Mpa時)、51(0.45Mpa時)、46(0.6Mpa時)、32(最高圧力時) 175(0Mpa時)、115(0.45Mpa時)、105(0.6Mpa時)、85(最高使用圧力時) - - - -
                            空気吐出量(60Hz)(L/min) 182(0Mpa時)、120(0.45Mpa時)、110(0.6Mpa時)、85(最高圧力時) 108(0Mpa時)、63(0.45Mpa時)、55(0.6Mpa時)、42(最高圧力時) 125(0.6MPa時) - - - - 107(0Mpa時)、59(0.45Mpa時)、53(0.6Mpa時)、38(最高圧力時) 210(0Mpa時)、145(0.45Mpa時)、125(0.6Mpa時)、105(最高使用圧力時) - - - -

                            エアコンプレッサ SR-201のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました