(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコンプレッサ SR-102

エアコンプレッサ SR-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,623円
税込単価
42,485円

日曜大工やいろんな用途が広がるレギュラーサイズのオイルレスエアーコンプレッサー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.6 / 0.8
  • 空気吐出量(50Hz)(L/min):
    90(0Mpa時)、55(0.45Mpa時)、48(0.6Mpa時)、37(最高圧力時)
  • 空気吐出量(60Hz)(L/min):
    108(0Mpa時)、63(0.45Mpa時)、55(0.6Mpa時)、42(最高圧力時)
  • 消費電力(W):
    700
  • 電動機サイズ(kW):
    0.75
  • タンク容量(L):
    30
  • 空気圧縮方式:
    往復動ピストン方式
  • JANコード:
    4977292458146
  • パッケージ幅(mm):
    685
  • パッケージ高さ(mm):
    600
  • パッケージ奥行き(mm):
    275
  • パッケージ質量(g):
    26200

(i)ご注意

  • 使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。本製品の圧縮空気は人体や動物の送気用には絶対に使用しないでください。揮発性可燃物(ガソリン・シンナー等)や可燃性ガスのある場所では絶対に使用しないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • タンク容量:30L
  • 空気吐出量(50Hz):(0MPa時)90L/min・(0.45MPa時)55L/min・(0.6MPa時)48L/min・(最高圧力時)37L/min
  • 空気吐出量(60Hz):(0MPa時)108L/min・(0.45MPa時)63L/min・(0.6MPa時)55L/min・(最高圧力時)42L/min
  • 圧力制御範囲:約0.6~0.8MPa
  • 消費電力:700W・出力:0.75kW
  • 常圧仕様(1/4カプラ仕様)・電動機サイズ:0.75kW
  • 空気圧縮方式:往復動ピストン方式・潤滑方式:オイルレス方式
  • 最高圧力:0.8MPa
エアコンプレッサSR-102の外観

外観

注意・禁止事項

  • ※ 使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。
  • ※ 本製品の圧縮空気は人体や動物の送気用には絶対に使用しないでください。
  • ※ 揮発性可燃物(ガソリン・シンナー等)や可燃性ガスのある場所では絶対に使用しないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-L30MPT-01

1個

38,623( 42,485円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日曜大工やいろんな用途が広がるレギュラーサイズのオイルレスエアーコンプレッサー。
【特長】
・オイルレスの為、オイル交換の手間がかりません
・余裕の30Lタンクを搭載しています
・吐出量55Lクラスです
・手が汚れにくく、開閉しやすいバブル式ドレンコックです
・圧力ゲージが確認しやすい上向き配置されています
【用途】
・空圧工具・空圧機器用空気圧縮機

(i)ご注意

  • 使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。本製品の圧縮空気は人体や動物の送気用には絶対に使用しないでください。揮発性可燃物(ガソリン・シンナー等)や可燃性ガスのある場所では絶対に使用しないでください。

Loading...

SR-L30MPT-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサ SR-102の型番SR-L30MPT-01のページです。
型番SR-L30MPT-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコンプレッサ SR-102

エアコンプレッサ SR-102

    エアコンプレッサ SR-201

    エアコンプレッサ SR-201

      コンプレッサー 65700

      コンプレッサー 65700

        エアーコンプレッサー AB20-30

        エアーコンプレッサー AB20-30

          エアータンク用 ドレンコック

          エアータンク用 ドレンコック

            オイルフリーコンプレッサ

            オイルフリーコンプレッサ

              オイルレスミニコンプレッサー

              オイルレスミニコンプレッサー

                オイルフリーコンプレッサ エルフ

                オイルフリーコンプレッサ エルフ

                  オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

                  オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

                    オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                    オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                      エアコンプレッサ SW-131

                      エアコンプレッサ SW-131

                        空冷一段圧縮機本体

                        空冷一段圧縮機本体

                          富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

                          富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

                            メーカー SK-11 SK-11 シグネット SK-11 アークランド グリーンクロス SK-11 H&H アネスト岩田キャンベル(DIY) ウィザ(旧:グレートツール) アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所
                            通常価格 38,623円 65,498円 48,975円 55,664円 1,428円 34,207円 27,115円 36,334円 19,556円 52,690円 48,341円 211,656円 533,866円
                            通常出荷日 3日目   3日目   6日目   3日目   3日目   5日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   8日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 圧縮機本体
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 - 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 給油式
                            最高圧力(MPa) 0.6 / 0.8 0.8 / 1 0.78 1 - 0.6 / 0.8 1 0.6 / 0.8 0.7 0.6 / 0.8 0.8 / 1 0.7 / 0.95 1.4
                            空気吐出量(50Hz)(L/min) 90(0Mpa時)、55(0.45Mpa時)、48(0.6Mpa時)、37(最高圧力時) 153(0Mpa時)、105(0.45Mpa時)、95(0.6Mpa時)、70(最高圧力時) - 105(0.6MPa時) - - - - - - 89(0Mpa時)、51(0.45Mpa時)、46(0.6Mpa時)、32(最高圧力時) - -
                            空気吐出量(60Hz)(L/min) 108(0Mpa時)、63(0.45Mpa時)、55(0.6Mpa時)、42(最高圧力時) 182(0Mpa時)、120(0.45Mpa時)、110(0.6Mpa時)、85(最高圧力時) - 125(0.6MPa時) - - - - - - 107(0Mpa時)、59(0.45Mpa時)、53(0.6Mpa時)、38(最高圧力時) - -

                            エアコンプレッサ SR-102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました