(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアコンプレッサ SR-045
  • 数量スライド割引

エアコンプレッサ SR-045 (レビュー)

通常価格(税別)
23,412円
税込価格
25,753円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
小型軽量でしっかりした吐出量のエアーコンプレッサー。
【特長】
・コンデンサーモーター採用で長寿命です
・ハンドル付きで持ち運びに便利です
・オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です
・ボディーカラーは清潔感のあるレッドメタリック塗装でハイクオリティーな作業場になります
【用途】
・タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど空気消費量が少ない用途

エアコンプレッサ SR-045のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

高評価レビュー

現場への持ち運び用
評価 5.0満足度:5.02022/08/02
現場でタッカーやエアーブロワを使うとき、これが便利!
なんせ小さいし持ち運び用としては最適。置いても安定してるからホースで引っ張ってもこけないのもGOOD。
ただ、動作音は爆音の部類。現場でも夕方以降は使えませんがなんせ重宝します。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアが必要な部分に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/10/16
    ホームセンターに行って実物を見てきたので、ミスミより購入しました。実際に使用してみてところ、容量が足りなかったです。次のランクの商品だと容量が大きすぎるので中間ぐらいの容量のラインナップがあると良かったです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコンプレッサ SR-045

エアコンプレッサ SR-045

    エアコンプレッサ SR-251

    エアコンプレッサ SR-251

      エアコンプレッサ SR-102

      エアコンプレッサ SR-102

        エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

        エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

          携帯用サブエアータンク

          携帯用サブエアータンク

            エアーコンプレッサー AB20-30

            エアーコンプレッサー AB20-30

              MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

              MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

                エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                  エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                  エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                    オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

                    オイルフリーエアーコンプレッサー OF-0308

                      エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

                      エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

                        オイルフリーコンプレッサ エルフ

                        オイルフリーコンプレッサ エルフ

                          メーカー SK-11 SK-11 SK-11 和コーポレーション SK-11 SK-11 マックス(文具) 和コーポレーション 和コーポレーション ウィザ(旧:グレートツール) 和コーポレーション アネスト岩田キャンベル(DIY)
                          通常価格 23,412円 47,906円 32,981円 228,999円 13,905円 47,906円 44,807円 218,999円 97,899円 19,556円 36,900円 36,334円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                          種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                          潤滑方式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                          最高圧力(MPa) 0.6 / 0.8 0.8 / 1 0.6 / 0.8 0.98(10kg/㎠f) 1 1 - 0.98(10kg/㎠f) 0.78 0.7 0.78 0.6 / 0.8
                          騒音値(dB) 67/68 - - - - - - - 77 95 - -
                          駆動源(定格電圧) 100V 100V - 100V - 100V - 100V - 100V 100V 100V

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。