(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョプラ用中空糸膜フィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョプラ用中空糸膜フィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,065円
税込単価
6,672円

ジョプラ用の中空糸膜フィルター。【特長】・食品関係、精密機械等のエアーブロウ時...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ケース:PA、中空糸膜:PP
  • JANコード:
    4977292450638
  • 商品幅(mm):
    30
  • 商品高さ(mm):
    110
  • 商品奥行き(mm):
    30
  • 商品重量(g):
    22
  • 使用温度範囲:
    0~50度
  • 耐圧:
    0.8Mpa

Loading...

製品仕様

  • 耐圧:0.8MPa
  • 使用環境温度:0~50度
ジョプラ用中空糸膜フィルターの外観

ジョプラ用中空糸膜フィルターの外観

ジョプラ用中空糸膜フィルターのパッケージ

ジョプラ用中空糸膜フィルターのパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-10N

1個

6,065( 6,672円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョプラ用の中空糸膜フィルター。
【特長】
・食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に最適。
・ジョプラスターRのノズル部に取り付け、クリーンなエアーを排出可能。
【用途】
・ジョプラダスターR用アタッチメント。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョプラ用中空糸膜フィルターの型番TF-10Nのページです。
型番TF-10Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョプラ用中空糸膜フィルター

ジョプラ用中空糸膜フィルター

    セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0200

    セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0200

      キャタピラスライドダスターガン

      キャタピラスライドダスターガン

        GC ストレートジョイント

        GC ストレートジョイント

          セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm

          セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長33.5mm 口径6mm

            GC エアーダスター用 スタンダードノズル

            GC エアーダスター用 スタンダードノズル

              GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

              GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

                セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210

                セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210

                  エアダスター用静音ノズル

                  エアダスター用静音ノズル

                    セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230

                    セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230

                      キャタピラエアダスターガン

                      キャタピラエアダスターガン

                        KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

                        KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

                          トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

                          トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

                            メーカー SK-11 セインジャパン 近畿製作所(エアダスターガン) アークランド グリーンクロス セインジャパン アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス セインジャパン トラスコ中山 セインジャパン 近畿製作所(エアダスターガン) KTC(京都機械工具) トラスコ中山
                            通常価格 6,065円 2,444円 2,900円 405円 1,858円 637円 1,030円 4,560円 1,350円 3,401円 3,928円 1,760円 3,433円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            材質 ケース:PA、中空糸膜:PP - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292450638 - - - - - - - - - - - -
                            商品幅(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            商品高さ(mm) 110 - - - - - - - - - - - -
                            商品奥行き(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            ジョプラ用中空糸膜フィルターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました