(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョプラスターR STD-100H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョプラスターR STD-100H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,398円
税込単価
3,738円

業界最軽量のエアダスター。【特長】・軽い・扱いやすい・疲れにくい。・人間工学に...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    70
  • 材質:
    PP樹脂
  • JANコード:
    4977292450591
  • 商品幅(mm):
    145
  • 商品高さ(mm):
    210
  • 商品奥行き(mm):
    28
  • 商品重量(g):
    98
  • 空気突出量:
    40~290L/min(0.5Mpa時)
  • 仕様:
    ダイヤル式流量調整機能付き

型番

STD-100H 解除

Loading...

製品仕様

  • 重量:70g
  • ダイヤル式流量調整機能付き
  • 空気突出量:40~290L/min(0.5MPa時)
ジョプラスターRの外観

ジョプラスターRの外観

ジョプラスターRのパッケージ

ジョプラスターRのパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STD-100H

1個

3,398( 3,738円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

業界最軽量のエアダスター。
【特長】
・軽い・扱いやすい・疲れにくい。
・人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減。
・手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネ。
・冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製。
【用途】
・ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョプラスターR STD-100Hの型番STD-100Hのページです。
型番STD-100Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョプラスターR STD-100H

ジョプラスターR STD-100H

    エアダスター ライト流調付 SAD-106L

    エアダスター ライト流調付 SAD-106L

      エアダスターノズル E80G-2H10JBP

      エアダスターノズル E80G-2H10JBP

        エアーダスター(流量調整ノズル)

        エアーダスター(流量調整ノズル)

          キャタピラスライドダスターガン

          キャタピラスライドダスターガン

            エアダスター用曲がりノズル

            エアダスター用曲がりノズル

              トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

              トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                  エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様

                  エアダスター"ジョプラスターR"抗菌仕様

                    ミニエアダスター セーフティ ADM-12SPA

                    ミニエアダスター セーフティ ADM-12SPA

                      エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

                      エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

                          メーカー SK-11 SK-11 WTBワタベコーポレーション ベッセル 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ジョプラックス パオック トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 3,398円 2,879円 21,047円 2,730円 2,900円 810円 4,019円 2,686円 2,388円 3,000円 2,330円 4,488円
                          通常出荷日 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                          重量(g) 70 - - - - - - - - - - -
                          材質 PP樹脂 本体:アルミダイキャスト・他、グリップ:エラストマー樹脂 - - - - - - - - - -
                          JANコード 4977292450591 4977292450003 - - - - - - - - - -
                          商品幅(mm) 145 180 - - - - - - - - - -
                          商品高さ(mm) 210 195 - - - - - - - - - -

                          ジョプラスターR STD-100Hのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました