(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートエアーリール SAAR-8512

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートエアーリール SAAR-8512

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,264円
税込単価
24,490円

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消できる自動エアーホース巻取機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 重量(g):
    8500
  • JANコード:
    4977292458351
  • ホースサイズ:
    内径8.5mmX外径12.5mm
  • ホースストップ方式:
    ギア式
  • ホース長(m):
    12、(入力側)1
  • 継ぎ手:
    汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
  • 最高使用圧力:
    1.5MPa
  • 適用流体:
    圧縮空気
  • 本体サイズ(mm):
    170X380X325
  • 材質1:
    ボディー:鉄、ホース:ウレタン樹脂
  • パッケージ幅(mm):
    325
  • パッケージ高さ(mm):
    180
  • パッケージ奥行(mm):
    390
  • パッケージ重量(g):
    9300

(i)ご注意

  • 取付用のボルトやナットは付属していませんので、別途ご用意ください。十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。

型番

SAAR-8512 解除

Loading...

安全で快適な環境で作業ができるオートエアーリール

ギア式の巻取機。

ギア式の巻取機。

オートエアーリール SAAR-8512の仕様

  • 規格:SAAR-8512。
  • 商品サイズ:幅170×高さ380×奥行き325mm、重量8,800g。
  • 用途:自動エアーホース巻取機。
  • 機能、特長:大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめ。/エアーホースをばねの力で自動で巻き取る。/常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用可能。/首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズ。
  • 重量:8.5kg。
  • 本体サイズ:170×380×325mm。
  • ホースサイズ:内径8.5×外径12.5mm。
  • ホース長(出力側):12m、(入力側)1m。
  • ホースストップ方式:ギア式。
  • 最高使用圧力:1.5MPa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 継ぎ手:汎用常圧ワンタッチソケット、プラグ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 取付用のボルトやナットは付属していませんので、別途ご用意ください。
  • ※ 十分に重量や衝撃に耐えられる場所に取り付けてください。
  • ※ 万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAAR-8512

1個

22,264( 24,490円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消できる自動エアーホース巻取機。
【特長】
・大流量8.5mmホースをばねの力で自動で巻き取り、安全で快適な環境で作業ができる。
・常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用可能。
・首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズ。
【用途】
・自動エアーホース巻取機として使用可能。
・駆動系エアー工具に最適。

(i)ご注意

  • 取付用のボルトやナットは付属していませんので、別途ご用意ください。十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートエアーリール SAAR-8512の型番SAAR-8512のページです。
型番SAAR-8512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートエアーリール SAAR-8512

オートエアーリール SAAR-8512

    オートエアーリール SAAR-6510

    オートエアーリール SAAR-6510

      オートエアーリール SAAR-6504

      オートエアーリール SAAR-6504

        オートエアーリール

        オートエアーリール

          エアーリール

          エアーリール

            エアホースリール SHR、SHSシリーズ

            エアホースリール SHR、SHSシリーズ

              ハタヤ エヤーマック

              ハタヤ エヤーマック

                日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                  スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                  スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

                    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

                      エアクリーンユニット 3機能

                      エアクリーンユニット 3機能

                        エアリール 自動巻(ソフトホース)

                        エアリール 自動巻(ソフトホース)

                          エアリール 自動巻(難燃性ホース)

                          エアリール 自動巻(難燃性ホース)

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 三協リール ハタヤリミテッド 日平機器 SK-11 日平機器 SK-11 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 22,264円 14,871円 8,505円 14,641円 21,990円 17,625円 49,282円 22,712円 1,472円 20,674円 12,368円 28,297円 32,474円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - カプラ ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール ホース・エアリール
                            重量(g) 8500 3500 1900 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292458351 4977292458344 4977292458337 - - - - - - - 4977292445061 - -
                            ホースサイズ 内径8.5mmX外径12.5mm 内径6.5mmX外径10.0mm 内径6.5mmX外径10.0mm - - - - - - - - - -
                            ホースストップ方式 ギア式 ギア式 スプリング式 - - - - - - - - - -

                            オートエアーリール SAAR-8512のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました