(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートエアーリール SAAR-6504

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートエアーリール SAAR-6504

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,505円
税込単価
9,356円

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消できる自動エアーホース巻取機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 重量(g):
    1900
  • JANコード:
    4977292458337
  • ホースサイズ:
    内径6.5mmX外径10.0mm
  • ホースストップ方式:
    スプリング式
  • ホース長(m):
    (出力側)4、(入力側)なし
  • 継ぎ手:
    汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
  • 最高使用圧力:
    1.0MPa
  • 適用流体:
    圧縮空気
  • 本体サイズ(mm):
    82X220X220
  • 材質1:
    ボディー:樹脂、ホース:ウレタン樹脂
  • パッケージ幅(mm):
    360
  • パッケージ高さ(mm):
    300
  • パッケージ奥行(mm):
    160
  • パッケージ重量(g):
    2000

(i)ご注意

  • 壁掛け、吊り下げ用金具付きです。十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。

型番

SAAR-6504 解除

Loading...

コンパクトタイプの自動エアーホース巻取機

スプリング式。

スプリング式。

オートエアーリール SAAR-6504の仕様

  • 規格:SAAR-6504。
  • 商品サイズ:幅82×高さ220×奥行き220mm、重量1,900g。
  • 用途:自動エアーホース巻取機。
  • 機能、特長:手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプ。/エアーホースをばねの力で自動で巻き取る。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用可能。/引き出したところで確実にストップするばね式ストッパー。
  • 重量:1.9kg。
  • 本体サイズ:82×220×220mm。
  • ホースサイズ:内径6.5×外径10.0mm。
  • ホース長:(出力側)4m、(入力側)なし。
  • ホースストップ方式:スプリング式。
  • 最高使用圧力:1.0MPa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 継ぎ手:汎用常圧ワンタッチソケット、プラグ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 壁掛け、吊り下げ用金具付きです。
  • ※ 十分に重量や衝撃に耐えられる場所に取り付けてください。
  • ※ 万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAAR-6504

1個

8,505( 9,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消できる自動エアーホース巻取機。
【特長】
・手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです
・エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります
・常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます
・引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです
【用途】
・自動エアーホース巻取機

(i)ご注意

  • 壁掛け、吊り下げ用金具付きです。十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートエアーリール SAAR-6504の型番SAAR-6504のページです。
型番SAAR-6504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートエアーリール SAAR-6504

オートエアーリール SAAR-6504

    オートエアーリール SAAR-6510

    オートエアーリール SAAR-6510

      オートエアーリール SAAR-8512

      オートエアーリール SAAR-8512

        ホースバンドセミステン

        ホースバンドセミステン

          オールステンホースバンド SGT-W4/9

          オールステンホースバンド SGT-W4/9

            ホースバンド SGT-W2

            ホースバンド SGT-W2

              ホースバンドオールステン

              ホースバンドオールステン

                スリックホース

                スリックホース

                  ナットカプラ プラグ

                  ナットカプラ プラグ

                    Rナットカプラ

                    Rナットカプラ

                      高圧スリックホース

                      高圧スリックホース

                        エアリール ホースなし

                        エアリール ホースなし

                          LLレギュレータ 常圧

                          LLレギュレータ 常圧

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 マキタ ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 マキタ E-Value SK-11
                            通常価格 8,505円 14,871円 22,264円 414円 873円 366円 719円 6,120円 671円 2,762円 10,977円 7,430円 9,983円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 ホース・エアリール カプラ - - ホース・エアリール その他関連用品
                            重量(g) 1900 3500 8500 - - - - - - - - - 130
                            JANコード 4977292458337 4977292458344 4977292458351 - - - - - - - - - 4977292457170
                            ホースサイズ 内径6.5mmX外径10.0mm 内径6.5mmX外径10.0mm 内径8.5mmX外径12.5mm - - - - - - - - - -
                            ホースストップ方式 スプリング式 ギア式 ギア式 - - - - - - - - - -

                            オートエアーリール SAAR-6504のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました