(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートエアーリール SAAR-6510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートエアーリール SAAR-6510

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,871円
税込単価
16,358円

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消できる自動エアーホース巻取機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 重量(g):
    3500
  • JANコード:
    4977292458344
  • ホースサイズ:
    内径6.5mmX外径10.0mm
  • ホースストップ方式:
    ギア式
  • ホース長(m):
    10、(入力側)1
  • 継ぎ手:
    汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
  • 最高使用圧力:
    1.5MPa
  • 適用流体:
    圧縮空気
  • 本体サイズ(mm):
    142X320X282
  • 材質1:
    ボディー:樹脂、ホース:ウレタン樹脂
  • パッケージ幅(mm):
    235
  • パッケージ高さ(mm):
    215
  • パッケージ奥行(mm):
    95
  • パッケージ重量(g):
    2800

(i)ご注意

  • 取付用のボルトやナットは付属していませんので、別途ご用意ください。十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。

型番

SAAR-6510 解除

Loading...

10mエアーホースの取り回しが簡単になるオートエアーリール

ギア式の巻取機。

ギア式の巻取機。

オートエアーリール SAAR-6510の仕様

  • 規格:SAAR-6510。
  • 商品サイズ:幅142×高さ320×奥行き282mm、重量3,500g。
  • 用途:自動エアーホース巻取機。
  • 機能、特徴:今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単。/エアーホースをばねの力で自動で巻き取る。/常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用可能。/首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズ。
  • 重量:3.5kg。
  • 本体サイズ:142×320×282mm。
  • ホースサイズ:内径6.5×外径10.0mm。
  • ホース長(出力側):10m、(入力側)1m。
  • ホースストップ方式:ギア式。
  • 最高使用圧力:1.5MPa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 継ぎ手:汎用常圧ワンタッチソケット、プラグ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 取付用のボルトやナットは付属していませんので、別途ご用意ください。
  • ※ 十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。
  • ※ 万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAAR-6510

1個

14,871( 16,358円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消できる自動エアーホース巻取機。
【特長】
・10mエアーホースの取り回しが簡単にでき、安全で快適な環境で作業ができる。
・エアーホースをばねの力で、自動で巻き取る。
・常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用可能。
・首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズ。
【用途】
・自動エアーホース巻取機として使用可能。

(i)ご注意

  • 取付用のボルトやナットは付属していませんので、別途ご用意ください。十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートエアーリール SAAR-6510の型番SAAR-6510のページです。
型番SAAR-6510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートエアーリール SAAR-6510

オートエアーリール SAAR-6510

    オートエアーリール SAAR-8512

    オートエアーリール SAAR-8512

      オートエアーリール SAAR-6504

      オートエアーリール SAAR-6504

        オールステンホースバンド SGT-W4/9

        オールステンホースバンド SGT-W4/9

          LLレギュレータ 常圧

          LLレギュレータ 常圧

            Rナットカプラ

            Rナットカプラ

              エアホースリール Sソフト SAR-030SS

              エアホースリール Sソフト SAR-030SS

                高圧スリックホース

                高圧スリックホース

                  スリックホース

                  スリックホース

                    ホースバンド SGT-W2

                    ホースバンド SGT-W2

                      エアホース セーフティソフト 大流量タイプ

                      エアホース セーフティソフト 大流量タイプ

                        HLレギュレータ

                        HLレギュレータ

                          ホースバンドセミステン

                          ホースバンドセミステン

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 マキタ マキタ SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 14,871円 22,264円 8,505円 873円 9,983円 2,762円 8,971円 10,977円 6,120円 366円 3,990円 10,357円 414円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   3日目~  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品 - ホース・エアリール - ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品
                            重量(g) 3500 8500 1900 - 130 - 5900 - - - - 160 -
                            JANコード 4977292458344 4977292458351 4977292458337 - 4977292457170 - 4977292458801 - - - - 4977292440097 -
                            ホースサイズ 内径6.5mmX外径10.0mm 内径8.5mmX外径12.5mm 内径6.5mmX外径10.0mm - - - 内径6.5mmX外径10.7mm - - - - - -
                            ホースストップ方式 ギア式 ギア式 スプリング式 - - - - - - - - - -

                            オートエアーリール SAAR-6510のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました