(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホースプレミアム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAHP-610
エアホースプレミアム エアホースプレミアム 10M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,705円
税込単価
5,176円

手元負担が軽減でき、ホースに必要な柔らかさ、張り、強さを兼ね備えた空圧工具。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 最高使用圧力:
    1.5Mpa
  • 接続形状:
    汎用ソケット・プラグ
  • 適用流体:
    圧縮空気
  • 材質1:
    ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄
  • パッケージ幅(mm):
    290
  • パッケージ高さ(mm):
    290

(i)ご注意

  • 使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。使用前に必ず点検を行てください。ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。ホースの切断や加工はしないでください。分解や改造はしないでください。

型番

SAHP-610 解除

Loading...

ワンタッチソケット、プラグが付いた常圧エア用ホース

梱包例(型番:4977292438599写真参照)。

梱包例(型番:4977292438599写真参照)。

製品仕様

型番:4977292438599。

  • 規格:SAHP-610。
  • 商品サイズ:幅290×高さ290×奥行き45mm、重量735g。
  • 用途:常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
  • 機能、特長:常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグ付。/軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減。/特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホース。
  • サイズ:内径6.5×外径10.0mm。
  • ホース長:10m。
  • 最高使用圧力:1.5Mpa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 接続形状:汎用ソケット、プラグ。

型番:4977292438605

  • 規格:SAHP-620。
  • 商品サイズ:幅290×高さ290×奥行き75mm、重量1,325g。
  • 用途:常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
  • 機能、特長:常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグ付。/軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減。/特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホース。
  • サイズ:内径6.5×外径10.0mm。
  • ホース長:20m。
  • 最高使用圧力:1.5Mpa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 接続形状:汎用ソケット、プラグ。

型番:4977292438612。

  • 規格:SAHP-810。
  • 商品サイズ:幅290×高さ290×奥行き75mm、重量1,130g。
  • 用途:常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
  • 機能、特長:常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグ付。/軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減。/特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホース。
  • サイズ:内径8.5×外径12.5mm。
  • ホース長:10m。
  • 最高使用圧力:1.5Mpa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 接続形状:汎用ソケット、プラグ。

型番:4977292438629。

  • 規格:SAHP-820。
  • 商品サイズ:幅290×高さ290×奥行き105mm、重量1,830g。
  • 用途:常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
  • 機能、特長:常圧エアホースでワンタッチソケット、プラグ付。/軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減。/特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホース。
  • サイズ:内径8.5×外径12.5mm。
  • ホース長:20m。
  • 最高使用圧力:1.5Mpa。
  • 使用流体:圧縮空気。
  • 接続形状:汎用ソケット、プラグ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。
  • ※ 使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取り扱い説明書をよくお読みください。
  • ※ 使用前に必ず点検を行てください。
商品情報を表示

SAHP-610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
ホース長(m)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAHP-610

内径6.5×外径10.0
4977292438599
10
45
910

1個

4,705( 5,176円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手元負担が軽減でき、ホースに必要な柔らかさ、張り、強さを兼ね備えた空圧工具。
【特長】
・常圧エア用ホースとして展開し、ワンタッチソケット、プラグが付いている。
・軽量小型ソケット採用により手元の負担が少なくなった。
・特殊エラストマー樹脂の採用でホースがやわらかい。
・材質が、ホースは特殊エラストマー樹脂、ソケットが鉄、真ちゅう、NBR、プラグが鉄で構成されている。
【用途】
・エアホースとして使用可能。

(i)ご注意

  • 使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。使用前に必ず点検を行てください。ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。ホースの切断や加工はしないでください。分解や改造はしないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアホースプレミアムの型番SAHP-610のページです。
型番SAHP-610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホースプレミアム

エアホースプレミアム

    エアホース ソフトプレミアム

    エアホース ソフトプレミアム

      エアホース HPプレミアム

      エアホース HPプレミアム

        エアホース セーフティソフト 大流量タイプ

        エアホース セーフティソフト 大流量タイプ

          エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

          エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

            高圧エアホース

            高圧エアホース

              高圧スリックホース

              高圧スリックホース

                ウレタンホース(カプラ付き)

                ウレタンホース(カプラ付き)

                  高圧スリックスリムホース

                  高圧スリックスリムホース

                    ウレタンホース (ホースのみ)

                    ウレタンホース (ホースのみ)

                      スリックホース

                      スリックホース

                        空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

                        空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

                          ステンホースバンド AT-17・AT-18

                          ステンホースバンド AT-17・AT-18

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 マキタ マキタ シグネット マキタ シグネット マキタ SK-11 SK-11
                            通常価格 4,705円 4,002円 9,838円 3,990円 4,797円 14,509円 10,977円 6,850円 10,344円 6,300円 6,120円 1,446円 1,202円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   5日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - - ホース・エアリール - - ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品
                            最高使用圧力 1.5Mpa 1.0Mpa 3.0MPa 1.5MPa 1.5Mpa - - - - - - 0.8.MPa -
                            接続形状 汎用ソケット・プラグ 汎用ソケット・プラグ - - 汎用ソケット・プラグ - - - - - - - -
                            適用流体 圧縮空気 圧縮空気 圧縮空気 - 圧縮空気 - - - - - - 空気 -
                            材質1 ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄 ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄 ソケット:鋼鉄・真ちゅう・NBR、ホース:特殊エアラストマー ホース:PVC、ブレード:ナイロン、接続部:鋼鉄他 ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄 - - - - - - ポリウレタン樹脂 バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:ステンレスSUS305

                            エアホースプレミアムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAHP-620
                            SAHP-810
                            SAHP-820
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード ホース長
                            (m)
                            パッケージ奥行
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            8,083円

                            ( 8,891円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            内径6.5×外径10.0497729243860520751535

                            6,217円

                            ( 6,839円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            内径8.5×外径12.5497729243861210751240

                            7,324円

                            ( 8,056円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            内径8.5×外径12.54977292438629201052065

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました