(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホース セーフティソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAZ-610
エアホース セーフティソフト エアホース セーフティソフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,096円
税込単価
4,506円

疲労軽減、作業性向上に適した柔らかいくて扱いやすいエアーホースセット。 【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • サイズ(mm):
    内径6.5×外径10.7
  • 最高使用圧力:
    1.5MPa
  • 最小曲げ半径(mm):
    40
  • 常用圧力:
    1.0MPa
  • 接続:
    常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ
  • 接続継ぎ手:
    20SN・20PN
  • 材質1:
    ホース:PVC、ブレード:ナイロン、接続部:鋼鉄・NBR・他

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず取扱説明書を読んでください。異常を感じたら絶対に使用しないでください。ホースの切断や加工は絶対にしないでください。

型番

SAZ-610 解除

Loading...

柔らかいくて扱いやすいエアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース

作業中にはっきり目立つイエローカラー。

作業中にはっきり目立つイエローカラー。

製品仕様

型番:4977292445559。

  • 規格:SAZ-610。
  • 商品サイズ:幅240×高さ240×奥行き80mm、重量940g。
  • 用途:エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
  • 機能、特長:常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できる。/常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単。/ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減。/作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用。/PVC樹脂採用で耐水性がアップしている。
  • サイズ:内径6.5×外径10.7mm。
  • ホース長:10m。
  • 最高使用圧力:1.5MPa。
  • 常用圧力:1.0MPa。
  • 接続:常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ。
  • 接続継ぎ手:20SN、20PN。
  • 最小曲げ半径:40mm。

型番:4977292445566。

  • 規格:SAZ-620。
  • 商品サイズ:幅270×高さ270×奥行き90mm、重量1,670g。
  • 用途:エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
  • 機能、特長:常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できる。/常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単。/ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減。/作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用。/PVC樹脂採用で耐水性がアップ。
  • サイズ:内径6.5×外径10.7mm。
  • ホース長:20m。
  • 最高使用圧力:1.5MPa。
  • 常用圧力:1.0MPa。
  • 接続:常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ。
  • 接続継ぎ手:20SN、20PN。
  • 最小曲げ半径:40mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • ※ 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
  • ※ ホースの切断や加工は絶対にしないでください。
商品情報を表示

SAZ-610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
ホース長(m)
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAZ-610

4977292445559
10
240
240
80
940

1個

4,096( 4,506円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

疲労軽減、作業性向上に適した柔らかいくて扱いやすいエアーホースセット。
【特長】
・常圧汎用で最高1.5MPaまで使用可能。
・常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いて接続が簡単にできる。
・ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減する。
・作業中にはっきり目立つイエローカラーで展開。
・PVC樹脂採用で耐水性がアップ。
【用途】
・エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホースとして使用可能。

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず取扱説明書を読んでください。異常を感じたら絶対に使用しないでください。ホースの切断や加工は絶対にしないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアホース セーフティソフトの型番SAZ-610のページです。
型番SAZ-610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホース セーフティソフト

エアホース セーフティソフト

    エアホース セーフティソフト 大流量タイプ

    エアホース セーフティソフト 大流量タイプ

      エアホースプレミアム

      エアホースプレミアム

        エアホース ソフトプレミアム

        エアホース ソフトプレミアム

          オールステンホースバンド SGT-W4/9

          オールステンホースバンド SGT-W4/9

            ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)

            ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)

              ナットカプラ プラグ

              ナットカプラ プラグ

                高圧スリックスリムホース

                高圧スリックスリムホース

                  高圧エアホース

                  高圧エアホース

                    エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

                    エアープラグ オネジ取付用A1703/A1704

                      エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

                      エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

                        ホースバンド SGT-W2

                        ホースバンド SGT-W2

                          エアホースリール Sソフト SAR-030SS

                          エアホースリール Sソフト SAR-030SS

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 H&H ウィザ(旧:アークランドサカモト) マキタ マキタ EARTH MAN SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 4,096円 3,990円 4,705円 4,002円 953円 1,948円 671円 10,344円 14,509円 390円 4,797円 401円 10,548円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 カプラ カプラ - - カプラ ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール
                            サイズ(mm) 内径6.5×外径10.7 内径8.0×外径12.5 - 内径6.5×外径10.0 - - - - - - 内径6.5×外径10.0 - -
                            最高使用圧力 1.5MPa 1.5MPa 1.5Mpa 1.0Mpa - - - - - - 1.5Mpa - 1.5MPa
                            最小曲げ半径(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            常用圧力 1.0MPa 1.0MPa - - - - - - - - - - 1.0MPa

                            エアホース セーフティソフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAZ-620
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード ホース長
                            (m)
                            パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            6,470円

                            ( 7,117円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            497729244556620270270901670

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました