(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアダスターJP 100N SAD-101
  • 数量スライド割引

エアダスターJP 100N SAD-101 (レビュー)

通常価格(税別)
3,031円
税込価格
3,334円
通常出荷日
4日目
【特長】
・100mmロングノズルで隅まで届きます
・ボディー部はニッケルメッキです
・引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です
・最高使用圧力(Mpa):0.7MPa
・サイズは、高さ143×幅187×奥行21mmで構成されている
【用途】
・ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等

(i)ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

エアダスターJP 100N SAD-101のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    清掃 ほこりやごみの除去
    評価 5.0満足度:5.02020/02/10
    PCサーバー等に蓄積するほこりなどの除去に使用しています。目的は達成できているので良いのですが、コンプレッサーとの相性か無段階調整ですが少し握っただけでも強めなエアが出ます。エア強度に直線性がない(指数関数的)と言ったほうが的確かと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工後の清掃等
    評価 5.0満足度:5.02019/04/30
    製品の加工後に油やキリコ除去や加工中の冷却に使用。
    握りぐわいで流量が調整出来るので良い。ロングノズルなので
    作業の安全性も良い又、日本製なので品質的にも安心です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスターJP 100N SAD-101

エアダスターJP 100N SAD-101

    ブローガン(めねじタイプ)

    ブローガン(めねじタイプ)

      エアダスター 嵐 SAD-301

      エアダスター 嵐 SAD-301

        エアダスター レバー式・ロングノズル

        エアダスター レバー式・ロングノズル

          エアダスター ボタン式・ロングノズル

          エアダスター ボタン式・ロングノズル

            エアダスター ライト流調付 SAD-106L

            エアダスター ライト流調付 SAD-106L

              エアーダスター(標準ノズル)

              エアーダスター(標準ノズル)

                エアクリーニングガン AD-33

                エアクリーニングガン AD-33

                  エアダスター 標準ノズル

                  エアダスター 標準ノズル

                    メーカー SK-11 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 ベッセル SK-11 トラスコ中山
                    通常価格 3,031円 1,850円 6,128円 1,866円 1,980円 2,879円 1,723円 6,109円 470円
                    通常出荷日 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    最高使用圧力(MPa) 0.7MPa 1.6 1.0MPa 1 1 0.7MPa 0.97 0.7MPa -
                    エアー取り入れ口ねじ M12X1.0 - - - - M12X1.0 - - -
                    ノズル取付ねじ G1/8(PF1/8めねじ) - G1/8 - - G1/8(PF1/8めねじ) - - -
                    空気使用量(L/min) 220L/min - - - - 70~470L/min - - -
                    重量(g) 226 - - - - - - - -

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。