(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター 嵐 SAD-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター 嵐 SAD-301

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,128円
税込単価
6,741円

高速回転、円運動で効果的に吹き飛ばし作業を実現するエアダスター。【特長】・ステ...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0MPa
  • ノズル取付ねじ:
    G1/8
  • 材質:
    ボディー:アルミダイキャスト、他、ノズル:アルミニウム、他
  • JANコード:
    4977292459761
  • 商品幅(mm):
    145
  • 商品高さ(mm):
    139
  • 商品奥行き(mm):
    25
  • 商品重量(g):
    226
  • 空気取入口ねじ:
    G1/4
  • 空気消費量:
    450L/min
  • 使用温度範囲:
    5~60度

型番

SAD-301 解除

Loading...

間欠波動吹き出し効果があるエアダスター

ダイキャストボディーで頑丈。

ダイキャストボディーで頑丈。

ステンレスノズルで高速回転。

ステンレスノズルで高速回転。

使用例。

使用例。

エアダスター 嵐の仕様

  • 規格:SAD-301。
  • 商品サイズ:幅145×高さ139×奥行き25mm、重量226g。
  • 用途:製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。
  • 機能、特徴:ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮。/ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくい。
  • 空気消費量:450L/min。
  • 最高使用圧力:1.0MPa。
  • ノズル取付ねじ:G1/8、空気取入口ねじ:G1/4。
  • 使用温度範囲:5~60度。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAD-301

1個

6,128( 6,741円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速回転、円運動で効果的に吹き飛ばし作業を実現するエアダスター。
【特長】
・ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果。
・ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくい。
・最高使用圧力(Mpa):1.0MPa。
・材質:ボディー:アルミダイキャスト、他、ノズル:アルミニウム、他。
【用途】
・製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアダスター 嵐 SAD-301の型番SAD-301のページです。
型番SAD-301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター 嵐 SAD-301

エアダスター 嵐 SAD-301

    エンジンクリーナ EGC-230PA

    エンジンクリーナ EGC-230PA

      高圧用エアーダスター

      高圧用エアーダスター

        エアクリーニングガン AD-33

        エアクリーニングガン AD-33

          エアダスターノズル E80G-2H10JBP

          エアダスターノズル E80G-2H10JBP

            エアダスターJP 100N SAD-101

            エアダスターJP 100N SAD-101

              TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

              TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

                ウェイブエアーガン

                ウェイブエアーガン

                  エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

                  エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

                    エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

                    エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

                      エアーダスター アルミダイカスト製

                      エアーダスター アルミダイカスト製

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                          エアーダスター(標準ノズル)

                          エアーダスター(標準ノズル)

                            メーカー SK-11 パオック UNITED SK-11 WTBワタベコーポレーション SK-11 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 UNITED トラスコ中山 ベッセル
                            通常価格 6,128円 4,212円 2,060円 6,109円 21,047円 3,031円 3,761円 17,684円 2,116円 2,062円 1,560円 4,019円 1,723円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            最高使用圧力(MPa) 1.0MPa 1 - 0.7MPa - 0.7MPa - - 1 1 0.7 1 0.97
                            ノズル取付ねじ G1/8 - - - - G1/8(PF1/8めねじ) - - - - - - -
                            材質 ボディー:アルミダイキャスト、他、ノズル:アルミニウム、他 - - - - 本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう - - - - - - -
                            JANコード 4977292459761 - - 4977292446495 - 4977292424905 - - - - - - -
                            商品幅(mm) 145 - - 115 - 187 - - - - - - -

                            エアダスター 嵐 SAD-301のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました