(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンエアーホース 7.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタンエアーホース 7.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,531円
税込単価
18,184円

【特長】伸ばした時に巻き癖が少なく伸ばしやすいウレタンタイプです。(内径7mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • サイズ(mm):
    内径7×外径10
  • JANコード:
    4977292456685
  • 使用圧力範囲:
    0~1.5MPa
  • 使用温度範囲:
    -20~60度
  • パッケージ幅(mm):
    115
  • パッケージ高さ(mm):
    400
  • パッケージ奥行(mm):
    400
  • パッケージ重量(g):
    6460

型番

UA-7100-100M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UA-7100-100M

1個

16,531( 18,184円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
伸ばした時に巻き癖が少なく伸ばしやすいウレタンタイプです。
(内径7mm)
【用途】
エアを供給するためのホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアーホース 7.0の型番UA-7100-100Mのページです。
型番UA-7100-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンエアーホース 7.0

ウレタンエアーホース 7.0

    ウレタンエアーホース 8.5

    ウレタンエアーホース 8.5

      空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

      空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

        ステンホースバンド AT-17・AT-18

        ステンホースバンド AT-17・AT-18

          エアホース セーフティソフト 大流量タイプ

          エアホース セーフティソフト 大流量タイプ

            エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

            エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

              エアホースプレミアム

              エアホースプレミアム

                エアホース ソフトプレミアム

                エアホース ソフトプレミアム

                  ウレタンチューブ6mm×10M

                  ウレタンチューブ6mm×10M

                    エアホース HPプレミアム

                    エアホース HPプレミアム

                      高圧エアホース

                      高圧エアホース

                        メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 マキタ
                        通常価格 16,531円 21,343円 1,446円 1,377円 3,990円 4,797円 4,705円 4,002円 2,208円 9,838円 14,509円
                        通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   5日目   3日目  
                        種類 その他関連用品 ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール -
                        サイズ(mm) 内径7×外径10 - - - 内径8.0×外径12.5 内径6.5×外径10.0 - 内径6.5×外径10.0 内径4×外径6 内径5.0×外径9.0 -
                        JANコード 4977292456685 4977292456692 - - - - - - 4977292440417 - -
                        使用圧力範囲 0~1.5MPa 0~1.5MPa - - - - - - - - -
                        使用温度範囲 -20~60度 -20~60℃ -5~+60度 - - - - - - -5度~+50度 -

                        ウレタンエアーホース 7.0のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました