(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TU0425B-5
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ PUチューブ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,446円
税込単価
1,591円

【特長】・エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。・エアー配管に最...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 最高使用圧力:
    0.8.MPa
  • 使用温度範囲:
    -5~+60度
  • 適用流体:
    空気
  • 材質1:
    ポリウレタン樹脂
  • 適応管継手:
    ワンタッチ管継手

(i)ご注意

  • 仕様範囲内でご使用下さい。傷や劣化したチューブは交換して下さい。チューブは最小曲げ半径以上で、余裕を持って使用して下さい。ねじれ、引張り、衝撃などが掛からないように配管して下さい。接続には、SK11チューブ管継手シリーズをご使用下さい。商品は代表画像です。

型番

TU0425B-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しました。安心してご使用いただけます。

 

仕様

使用流体空気
適応管継手ワンタッチ管継手
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力0.8.MPa
使用温度-5~+60度
長さ5m、10m
PUチューブφ4(直径4mm)×5m TU0425B-5

PUチューブφ4(直径4mm)×5m TU0425B-5

サイズ
型番サイズ最小曲げ半径
TU0425外径4mm×内径2.5mm10mm
TU0604外径6mm×内径4mm15mm
TU0805外径8mm×内径5mm20mm
TU1065外径10mm×内径6.5mm27mm
TU1208外径12mm×内径8mm35mm
カラー
色記号カラー
Y3ネオンイエロー
YR2ネオンオレンジ
G3ネオングリーン
Bブラック
BUブルー
Wホワイト
GR2ライトグレー

注意・禁止事項

    仕様範囲内で使用する。
    傷や劣化したチューブは交換する。
    チューブは最小曲げ半径以上で、余裕を持って使用する。
    商品情報を表示

    TU0425B-5 の仕様・寸法情報

    型番リスト

    型番
    サイズ(mm)
    JANコード
    最小曲げ半径(mm)
    長さ(m)
    パッケージ幅(mm)
    パッケージ高さ(mm)
    パッケージ奥行(mm)
    パッケージ重量(g)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    TU0425B-5

    外径4×内径2.5
    4977292435864
    10
    ブラック
    5
    230
    240
    13
    54

    1個

    1,446( 1,591円 )

    3日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。
    ・エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    【用途】
    ・空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

    (i)ご注意

    • 仕様範囲内でご使用下さい。傷や劣化したチューブは交換して下さい。チューブは最小曲げ半径以上で、余裕を持って使用して下さい。ねじれ、引張り、衝撃などが掛からないように配管して下さい。接続には、SK11チューブ管継手シリーズをご使用下さい。商品は代表画像です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

    空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブの型番TU0425B-5のページです。
    型番TU0425B-5に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

    空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

      ウレタンチューブ6mm×10M

      ウレタンチューブ6mm×10M

        高圧エアホース

        高圧エアホース

          "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

          "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

            エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

            エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

              高圧スリックホース

              高圧スリックホース

                エアツール用ウレタンホース オレンジ

                エアツール用ウレタンホース オレンジ

                  ウレタンホース(カプラ付き)

                  ウレタンホース(カプラ付き)

                    エアホースプレミアム

                    エアホースプレミアム

                      ウレタンエアーホース 8.5

                      ウレタンエアーホース 8.5

                        エアホース ソフトプレミアム

                        エアホース ソフトプレミアム

                          ウレタンエアーホース 7.0

                          ウレタンエアーホース 7.0

                            シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                            シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                              メーカー SK-11 SK-11 マキタ 日平機器 SK-11 マキタ KTC(京都機械工具) シグネット SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                              通常価格 1,446円 2,208円 14,509円 9,179円 4,797円 10,977円 20,484円 6,850円 4,705円 21,343円 4,002円 16,531円 402円
                              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目~   3日目   5日目   1日目   3日目~   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                              種類 その他関連用品 その他関連用品 - ホース・エアリール ホース・エアリール - - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品
                              最高使用圧力 0.8.MPa - - - 1.5Mpa - - - 1.5Mpa - 1.0Mpa - -
                              使用温度範囲 -5~+60度 - - - - - - - - -20~60℃ - -20~60度 -200度~260度
                              適用流体 空気 - - - 圧縮空気 - - - 圧縮空気 - 圧縮空気 - 水、空気
                              材質1 ポリウレタン樹脂 - - - ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄 - - - ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄 - ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄 - テープ:PTFE

                              空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブのレビュー

                              評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                              設備
                              評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                              この商品は自社の製造工程で使用しているエアードライバーのために購入しました。これまで使用していたものが使えなくなったため代替品を探しており、この商品にたどり着きました。問題なく使えています。

                              もっと読む 閉じる

                              0が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              エアー配管に使用
                              評価 5.0満足度:5.02022/08/01
                              全く問題ありません。
                              強度もあり、普通のゴムチューブより頑丈ですので
                              圧損もしません。

                              もっと読む 閉じる

                              0が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              TU0425B-10
                              TU0425BU-10
                              TU0425BU-5
                              TU0425G3-10
                              TU0425G3-5
                              TU0425GR2-10
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              サイズ
                              (mm)
                              JANコード 最小曲げ半径
                              (mm)
                              長さ
                              (m)
                              パッケージ幅
                              (mm)
                              パッケージ高さ
                              (mm)
                              パッケージ奥行
                              (mm)
                              パッケージ重量
                              (g)

                              1,793円

                              ( 1,972円 )
                              1個 あり

                              在庫品1日目

                              当日出荷可能

                              外径4×内径2.5497729243621210ブラック1030033515104

                              1,943円

                              ( 2,137円 )
                              1個 あり

                              5日目

                              外径4×内径2.5497729243623610ブルー1029233017104

                              1,446円

                              ( 1,591円 )
                              1個 あり

                              3日目

                              外径4×内径2.5497729243588810ブルー52322451055

                              1,943円

                              ( 2,137円 )
                              1個 あり

                              5日目

                              外径4×内径2.5497729243624310ネオングリーン1030033015109

                              1,446円

                              ( 1,591円 )
                              1個 あり

                              5日目

                              外径4×内径2.5497729243589510ネオングリーン52302451057

                              1,943円

                              ( 2,137円 )
                              1個 あり

                              5日目

                              外径4×内径2.5497729243625010ライトグレー1028533013108

                              アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました