(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,450円
税込単価
4,895円

4サイズのレンチを1本に集約した省力化レンチ。【特長】・球状ギアで自由な角度で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    多機能レンチ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 二面幅寸法(mm):
    8×10×12×13
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 商品幅(mm):
    80
  • 商品奥行き(mm):
    38
  • 商品高さ(mm):
    195
  • 質量(g):
    187
  • 首振り最大角度:
    15度
  • JANコード:
    4977292226417

(i)ご注意

  • 商品は代表画像です。

型番

SMR-0813DW 解除

Loading...

1本で4サイズを選べる省力化レンチ

パッケージ例。

パッケージ例。

球状ギアで自由な角度で作業ができる。

球状ギアで自由な角度で作業ができる。

製品仕様

  • 型番:SMR-0813DW。
  • 商品サイズ:幅31×高さ141×奥行き45mm、重量172g。
  • サイズ:8×10×12×13mm。
  • 首振り最大角度:15度。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SMR-0813DW

SMR-0813DW

1個

4,450( 4,895円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4サイズのレンチを1本に集約した省力化レンチ。
【特長】
・球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます
・落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです
・1本で8、10、12、13mmのサイズに対応できる
・最大角度が15度の範囲内で首振り可能
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

(i)ご注意

  • 商品は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DWの型番SMR-0813DWのページです。
型番SMR-0813DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DW

4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DW

    両口ラチェットレンチ RW

    両口ラチェットレンチ RW

      4 in 1 板ラチェット(ユニバーサル仕様)

      4 in 1 板ラチェット(ユニバーサル仕様)

        ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

        ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

          板ラチェットレンチ(4サイズ対応)

          板ラチェットレンチ(4サイズ対応)

            曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショート・スタンダードダイプ

            曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショート・スタンダードダイプ

              サイクルラチェットレンチ

              サイクルラチェットレンチ

                120ギア フレックスSIGNETレンチ

                120ギア フレックスSIGNETレンチ

                  “リバースギアレンチ”

                  “リバースギアレンチ”

                    両口ラチェットレンチ(N型)

                    両口ラチェットレンチ(N型)

                      ギアレンチ(フレックスタイプ)

                      ギアレンチ(フレックスタイプ)

                        パネル型コンビネーションスパナ

                        パネル型コンビネーションスパナ

                          首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ

                          首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ

                            メーカー SK-11 松阪商事 スエカゲツール スーパーツール KTC(京都機械工具) スーパーツール TONE シグネット スエカゲツール トップ工業 スーパーツール 旭金属工業 TONE
                            通常価格 4,450円 3,925円 3,419円 2,408円 4,915円 1,895円 5,980円 4,000円 2,552円 3,153円 1,916円 20,130円 3,100円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 多機能レンチ 片口めがね 板ラチェットレンチ - 板ラチェットレンチ 片口めがね 専用工具 - コンビネーション 片口めがね コンビネーション - -
                            ラチェット機構 - - -
                            首振り(フレックス) - -
                            二面幅寸法(mm) 8×10×12×13 - - - - - 14×15 - - 19×21 - - -
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 - -

                            4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました