(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSSカッティングソーS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HSSカッティングソーS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,918円
税込単価
2,110円

ソー(電動)の充電マルチツール専用のHSS鋼製カッィングソー刃として展開してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カットソー
  • JANコード:
    4977292492232
  • 用途:
    SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • パッケージ幅(mm):
    108
  • パッケージ高さ(mm):
    178
  • パッケージ奥行(mm):
    17
  • パッケージ質量(g):
    40
  • 入数:
    1枚入

型番

SMT-HSB33 解除

Loading...

製品仕様

HSSカッティングソーSのパッケージ例

HSSカッティングソーSのパッケージ例

  • 規格:SMT-HSB33。
  • 商品サイズ:幅33×高さ95×奥行き13mm、重量26g。
  • 1枚入。
  • SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMT-HSB33

1枚入

1個

1,918( 2,110円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソー(電動)の充電マルチツール専用のHSS鋼製カッィングソー刃として展開しているパーツ部品。
【特長】
・標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製を採用。
・金属、木工専用の切断刃で、石工ボードの切断も簡単にできる。
・1枚入。
・SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用。
【用途】
・非鉄金属、木材の切断、ポケット切断をする際に最適。
・使用できなくなった際の交換用として利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HSSカッティングソーSの型番SMT-HSB33のページです。
型番SMT-HSB33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSSカッティングソーS

HSSカッティングソーS

    ブラシアタッチメント 6076551

    ブラシアタッチメント 6076551

      ハイパーソー用のこ刃

      ハイパーソー用のこ刃

        カットソー用アクセサリー

        カットソー用アクセサリー

          パイプソーのこ刃

          パイプソーのこ刃

            ワイヤブラシ 6641511

            ワイヤブラシ 6641511

              ワイヤブラシ 6641531

              ワイヤブラシ 6641531

                メーカー SK-11 リョービ レッキス工業 ボッシュ アサダ リョービ リョービ
                通常価格 1,918円 1,500円 4,613円 1,900円 10,830円 2,897円 2,674円
                通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                商品タイプ カットソー その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 - -
                JANコード 4977292492232 - - - - - -
                用途 SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用 - - - - - -
                パッケージ幅(mm) 108 - - - - - -
                パッケージ高さ(mm) 178 - - - - - -

                HSSカッティングソーSのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました