(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,368円
税込単価
1,505円

木材下地研磨、木工小物の研磨加工に適したベルトディスクサンダー(電動)用交換部...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    50
  • 商品タイプ:
    本体品
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    915
  • 粒度:
    60・120・240
  • セット内容付属品:
    粒度60・120・240各1枚
  • JANコード:
    4977292490221
  • 適用機種:
    SK11BDS-50F・SK11BDS-50MG
  • パッケージ幅(mm):
    60
  • パッケージ高さ(mm):
    55
  • パッケージ奥行き(mm):
    280
  • パッケージ質量(g):
    120
  • 入数:
    各サイズ1枚

(i)ご注意

  • 急激な圧力を加えないで下さい。回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着して下さい。外観等の欠陥、異常等が無いことを、ご使用前に必ずご確認下さい。作業時には、適切な排気(換気)を行って下さい。直射日光、極端な乾燥・湿度のある所には保管しないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

製品仕様

型番:BE-20S。

型番:BE-20S。

  • 商品サイズ:幅50×高さ915×奥行き1mm、重量40g。
  • ベルト幅:50mm。
  • 粒度:60、120、240。
  • 各サイズ1枚入。
  • ベルト周長:915mm。
  • 適合機種:SK11BDS-50F、SK11BDS-50MG。

この商品の使用上の注意

  • ※ 急激な圧力を加えないで下さい。
  • ※ 回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着して下さい。
  • ※ 外観等の欠陥、異常等が無いことを、ご使用前に必ずご確認下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BE-20S

各サイズ1枚

1個

1,368( 1,505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

木材下地研磨、木工小物の研磨加工に適したベルトディスクサンダー(電動)用交換部品。
【特長】
・ベルトディスクサンダー専用の交換用パーツ部品として展開。
・表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等で使用可能。
・粒度:60、120、240。
・パッケージのサイズが幅50×高さ915×奥行き1mm、重量40g。
・機種がSK11BDS-50F、SK11BDS-50MGに適合する。
【用途】
・木材下地研磨、木工小物の研磨加工をする際に利用可能。
・使用できなくなったエンドレスベルトの交換用として最適。

(i)ご注意

  • 急激な圧力を加えないで下さい。回転方向の表示がある製品には、回転方向を確認してから機械に装着して下さい。外観等の欠陥、異常等が無いことを、ご使用前に必ずご確認下さい。作業時には、適切な排気(換気)を行って下さい。直射日光、極端な乾燥・湿度のある所には保管しないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンドレスベルト50 1パック(3枚入)の型番BE-20Sのページです。
型番BE-20Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

    ユニベルト 60×265mm A

    ユニベルト 60×265mm A

      ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

      ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

        ユニロンベルト 60×265mm

        ユニロンベルト 60×265mm

          ユニベルト 60×265mm AZ

          ユニベルト 60×265mm AZ

            ベルトサンダ  9911

            ベルトサンダ 9911

              レクソン BD460A用サンディングベルト

              レクソン BD460A用サンディングベルト

                ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

                ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

                  スポンジローラー MTM-SCM

                  スポンジローラー MTM-SCM

                    ゴムローラー MTM-GC

                    ゴムローラー MTM-GC

                      ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト

                      ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト

                        吸塵&変速ベルトサンダー

                        吸塵&変速ベルトサンダー

                          小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                          小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                            メーカー SK-11 柳瀬 マキタ 柳瀬 柳瀬 マキタ レクソン マキタ 柳瀬 柳瀬 オフィスマイン E-Value 日東工器
                            通常価格 1,368円 279円 30,184円 787円 273円 24,932円 3,050円 41,555円 7,873円 11,926円 27,202円 11,995円 81,761円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            ベルト寸法(幅)(mm) 50 - 76 - - 76 100 100 - - 50 76 60
                            商品タイプ 本体品 関連部品 本体品 関連部品 関連部品 本体品 関連部品 本体品 関連部品 関連部品 関連部品 本体品 本体品
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 915 - 533 - - 457 915 610 - - 490 533 265
                            粒度 60・120・240 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容付属品 粒度60・120・240各1枚 - - - - - - - - - - - -

                            エンドレスベルト50 1パック(3枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました