(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動サンダー用ナイロンタワシ #120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動サンダー用ナイロンタワシ #120

通常単価(税別)
1,487円
税込単価
1,636円

電動サンダーで使用できるナイロンタワシ。【特長】・サンダー仕様で作業性が大幅ア...

詳細情報を確認する

  • ペーパー寸法(横)(mm):
    185
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    95
  • 粒度:
    120(ブラック)
  • JANコード:
    4977292361613
  • パッケージ幅:
    115
  • パッケージ高さ:
    235
  • パッケージ奥行き:
    10
  • パッケージ重量:
    30
  • 材質:
    人造研磨材、ナイロン繊維
  • 適用機種:
    電動サンダー
  • 入数:
    1枚入

(i)ご注意

  • 本来の用途以外では使用しないで下さい。作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。お子様の手の届かない所に保管して下さい。ご使用前には本体の取り扱い説明書をよくお読み下さい。ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

4977292361613 解除

Loading...

製品仕様

  • サイズ:95×185mm
  • 粒度:120(ブラック)
  • 入数:1枚入
  • 適用機種:電動サンダー
電動サンダー用ナイロンタワシ#120の外観

電動サンダー用ナイロンタワシ#120の外観

電動サンダー用ナイロンタワシ#120のパッケージ

電動サンダー用ナイロンタワシ#120のパッケージ

電動サンダー用ナイロンタワシ#120のパッケージ2

電動サンダー用ナイロンタワシ#120のパッケージ2

注意・禁止事項

  • ※ 本来の用途以外では使用しないでください。
  • ※ 作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。
  • ※ お子様の手の届かない所に保管してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292361613

1枚入

1個

1,487( 1,636円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動サンダーで使用できるナイロンタワシ。
【特長】
・サンダー仕様で作業性が大幅アップ。
・目詰まりしにくい立体構造。
・素材を傷めにくいクッション性。
【用途】
・サビ取り(鉄)・黒ズミ取り(Pタイル)・塗膜はがし。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外では使用しないで下さい。作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。お子様の手の届かない所に保管して下さい。ご使用前には本体の取り扱い説明書をよくお読み下さい。ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動サンダー用ナイロンタワシ #120の型番4977292361613のページです。
型番4977292361613に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動サンダー用ナイロンタワシ #120

電動サンダー用ナイロンタワシ #120

    ランダム用ナイロンタワシ #1000

    ランダム用ナイロンタワシ #1000

      サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー

      サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー

        オービタルサンダ

        オービタルサンダ

          集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

          集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

            ランダムサンダー用ペーパー 125mm

            ランダムサンダー用ペーパー 125mm

              メーカー SK-11 SK-11 SK-11 マキタ マキタ SK-11
              通常価格 1,487円 1,170円 402円 27,491円 24,871円 898円
              通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              ペーパー寸法(横)(mm) 185 - 230 280/232 - -
              ペーパー寸法(縦)(mm) 95 125 93 115/115 - 125
              粒度 120(ブラック) 1000(ピンク) - - - -
              JANコード 4977292361613 4977292361583 - - - -
              パッケージ幅 115 135 105 - - 150

              電動サンダー用ナイロンタワシ #120のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました