(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,605円
税込単価
5,066円

鳶職人様向けツールのクリッパー。【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    本体
  • 切断能力(軟鋼)(mm):
    5
  • JANコード:
    4977292216647
  • 商品幅(mm):
    120
  • 商品高さ(mm):
    310
  • 商品奥行き(mm):
    29
  • パッケージ質量(g):
    475

型番

SPD-S300GM 解除

Loading...

製品仕様

パッケージ付きイメージ画像

パッケージ付きイメージ画像

ブランド名SK11
商品名アルミボルトクリッパー300
規格SPD-S300GM
商品サイズ幅120×高さ310×奥行き29mm
重量475g
SPD-S300GM 刃先拡大画像

SPD-S300GM 刃先拡大画像

刃先調整方法 刃先調整ボルトを緩めて刃先にスキマがわずかにすく程度に調整する

刃先調整方法
刃先調整ボルトを緩めて刃先にスキマがわずかにすく程度に調整する。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPD-S300GM

SPD-S300GM

1個

4,605( 5,066円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鳶職人様向けツールのクリッパー。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一。
・ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量。
・至極の輝きガンメタリックカラー。
・最大切断能力:軟鋼線5mm。
【用途】
・軟鋼線材、丸棒の切断。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GMの型番SPD-S300GMのページです。
型番SPD-S300GMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM

アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM

    アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GM

    アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GM

      松阪商事 ボルトクリッパー

      松阪商事 ボルトクリッパー

        アーム産業 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

        アーム産業 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

          ボルトクリッパーボルトクリッパー替刃

          ボルトクリッパーボルトクリッパー替刃

            ボルトクリッパー替刃(BCタイプ・BC-ALタイプ兼用)

            ボルトクリッパー替刃(BCタイプ・BC-ALタイプ兼用)

              ミニクリッパー EMK-200G

              ミニクリッパー EMK-200G

                ボルトクリッパー替 刃

                ボルトクリッパー替 刃

                  ミニクリッパー 7122

                  ミニクリッパー 7122

                    鋼線クリッパーシルバー

                    鋼線クリッパーシルバー

                      松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

                      松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

                        ボルトクリッパー EBC

                        ボルトクリッパー EBC

                          ヒット ボルトクリッパー

                          ヒット ボルトクリッパー

                            メーカー SK-11 SK-11 松阪商事 アーム産業 ヒット 松阪商事 E-Value トラスコ中山 クニペックス ヒット 松阪商事 ロブテックス ヒット
                            通常価格 4,605円 4,358円 7,014円 4,269円 5,579円 4,526円 1,977円 4,424円 11,362円 14,393円 7,255円 3,072円 7,219円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 関連商品 関連商品 - 関連商品 本体 本体 本体 本体 本体
                            切断能力(軟鋼)(mm) 5 - - - - - 4 - - - - - -
                            JANコード 4977292216647 4977292216609 - - - - - - - - - - -
                            商品幅(mm) 120 120 - - - - - - - - - - -
                            商品高さ(mm) 310 250 - - - - - - - - - - -

                            アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました