(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCB-32
パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50 パイプカッター

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
4,935円
税込単価
5,429円

ステンレス管、鋼管も軽い力でラクに切断ができるパイプカッター【特長】・ダブルベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプカッター
  • 適合パイプ(替刃):
    PCBK-1S
  • 最大切断肉厚(mm):
    3

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・型番:PCB-28。 ・商品サイズ:幅54×高さ78×奥行き35mm、重量155g。 ・切断パイプ径:4~28mm。 ・最大切断肉厚:3mm。 ・適合替刃:PCBK-1S。
  • 型番:PCB-28。
  • 商品サイズ:幅54×高さ78×奥行き35mm、重量155g。
  • 切断パイプ径:4~28mm。
  • 最大切断肉厚:3mm。
  • 適合替刃:PCBK-1S。
・型番:PCB-32。 ・商品サイズ:幅55×高さ135×奥行き30mm、重量340g。 ・切断パイプ径:4~32mm。 ・最大切断肉厚:3mm。 ・適合替刃:PCBK-1S。
  • 型番:PCB-32。
  • 商品サイズ:幅55×高さ135×奥行き30mm、重量340g。
  • 切断パイプ径:4~32mm。
  • 最大切断肉厚:3mm。
  • 適合替刃:PCBK-1S。
・型番:PCB-50。 ・商品サイズ:幅75×高さ180×奥行き30mm、重量495g。 ・切断パイプ径:6~50mm。 ・最大切断肉厚:3mm。 ・適合替刃:PCBK-1S。
  • 型番:PCB-50。
  • 商品サイズ:幅75×高さ180×奥行き30mm、重量495g。
  • 切断パイプ径:6~50mm。
  • 最大切断肉厚:3mm。
  • 適合替刃:PCBK-1S。
商品情報を表示

PCB-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力(mm)
JANコード
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PCB-32

PCB-32

4~32
4977292222211
62
140
42
365

1個

4,935( 5,429円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス管、鋼管も軽い力でラクに切断ができるパイプカッター
【特長】
・ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。
・最大切断肉厚が3mmの範囲で厚肉管が無理なく切断できる。
【用途】
・ ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50の型番PCB-32のページです。
型番PCB-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50

パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50

    パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ

    パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ

      パイプカッター EPCシリーズ/替刃

      パイプカッター EPCシリーズ/替刃

        SSPOWER 単管カッタ TC-50

        SSPOWER 単管カッタ TC-50

          塩ビ管カッター VK63N

          塩ビ管カッター VK63N

            MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

            MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

              メーカー SK-11 SK-11 E-Value パオック スーパーツール 松阪商事
              通常価格 4,935円 4,305円 4,725円 5,500円 9,630円 15,677円
              通常出荷日 4日目   2日目~   2日目   3日目   1日目   4日目  
              商品タイプ パイプカッター - - パイプカッター 塩ビ管カッター -
              適合パイプ(替刃) PCBK-1S - - - - -
              最大切断肉厚(mm) 3 - - - - -

              パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50のレビュー

              評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
              パイプ (φ21.7_2.8t) SUS304-TPの切断
              評価 4.0満足度:4.02019/05/08
              PCB-50を使用しました。
              ベアリングが3列になっているので、パイプを安定して固定できました。
              ですので、パイプの端から5mmの位置を切断するという使い方も出来ました。
              切断代は1~2mm程度でした。
              ただ、本製品は厚さが3mmまで切断可能とのことですが、
              今回2.8mmの厚さを切断した際、パイプの内径部にかなり盛り上がりが発生しました。
              バリ取りカッターなどでは取りきれませんでしたので、
              ドリル等で内径を仕上げる必要があると思います。
              一方で、パイプの外径部のバリは気になりませんでした。

              もっと読む 閉じる

              2が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              パイプ切断
              評価 5.0満足度:5.02021/09/22
              高速カッターみたいに切粉はでず、金引きノコより手軽で切断面も綺麗に仕上がります。狭い所でも切断可能なのは助かります。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              イレクターパイプ切断
              評価 4.0満足度:4.02021/06/25
              銅管切断用はたくさんあるのですが、鋼管用は少なく本製品を購入しました。精度のいるものではないので、問題なく使用できます。
              切断面のバリやカエリが気になるかたはおすすめしません。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              パイプフレームの切断
              評価 4.0満足度:4.02020/09/08
              樹脂被膜のあるパイプフレームの切断に使用しました。
              本体がコンパクトでいいのですが、その分、切断には
              思ったよりも力が必要でした。
              切断部の樹脂被膜には盛り上がりが発生しましたが
              許容内だったので、このまま使用を続けたいと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              PCB-50
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              切断能力(mm) JANコード 商品幅
              (mm)
              商品高さ
              (mm)
              商品奥行き
              (mm)
              パッケージ質量
              (g)

              5,880円

              ( 6,468円 )
              1個 あり

              4日目

              6~5049772922222288018544530

              パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました