(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス用チューブリーマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス用チューブリーマー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,650円 ~ 10,003円
税込価格
8,415円 ~ 11,003円

内径、外径両用の面取りができるステンレス専用のパイプリーマー。【特長】・40枚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプリーマー
  • 刃部硬度:
    HRC56~60
  • 刃数:
    40枚
  • 材質:
    本体:アルミニウム、刃部:特殊工具鋼

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

40枚刃でスムーズな面取りができるパイプリーマー

内径の面取りが可能(型番:TR-6写真参照)。

内径の面取りが可能(型番:TR-6写真参照)。

外径の面取りが可能。

外径の面取りが可能。

使用例。

使用例。

製品仕様

・型番:TR-5。 ・商品サイズ:幅45×高さ60×奥行き45mm、重量194g。 ・適応サイズ:径8~35mm。 ・刃数:40枚。 ・硬度(刃部):HRC56~60。

・型番:TR-5。
・商品サイズ:幅45×高さ60×奥行き45mm、重量194g。
・適応サイズ:径8~35mm。
・刃数:40枚。
・硬度(刃部):HRC56~60。

・型番:TR-6。 ・商品サイズ:幅65×高さ85×奥行き65mm、重量441g。 ・適応サイズ:径12~54mm。 ・刃数:40枚。 ・硬度(刃部):HRC56~60。

・型番:TR-6。
・商品サイズ:幅65×高さ85×奥行き65mm、重量441g。
・適応サイズ:径12~54mm。
・刃数:40枚。
・硬度(刃部):HRC56~60。

商品情報を表示

型番リスト

型番
適用管内外径(ミリ)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8~35
4977292222822
92
125
50
220

1個

10,003( 11,003円 )

2日目

12~54
4977292222839
105
150
70
480

1個

7,650( 8,415円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径、外径両用の面取りができるステンレス専用のパイプリーマー。
【特長】
・40枚刃でスムーズな面取り、バリ取り作業ができ、仕上がりが綺麗。
・適応サイズが径8~35mmと径12~54mmの2つのバリエーションより選択できる。
・硬度(刃部):HRC56~60。
【用途】
・ステンレス、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管等の面取り、バリ取り作業をする際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス用チューブリーマー

ステンレス用チューブリーマー

    チューブリーマー(チューブ面取り)

    チューブリーマー(チューブ面取り)

      塩ビ管面取り工具

      塩ビ管面取り工具

        パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)

        パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)

          クランク式スクレーパー

          クランク式スクレーパー

            リーマー ステンレスリーマー

            リーマー ステンレスリーマー

              ステンレスリーマー(鋼管・ステンレス管用)

              ステンレスリーマー(鋼管・ステンレス管用)

                メーカー SK-11 スーパーツール 松阪商事 トラスコ中山 アサダ リジッド 松阪商事
                通常価格 7,650円 13,920円 13,904円 11,613円 5,316円 9,909円 14,743円
                通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー パイプリーマー
                刃部硬度 HRC56~60 - - - - - -
                刃数 40枚 - - - - - -
                材質 本体:アルミニウム、刃部:特殊工具鋼 - - - - - -

                ステンレス用チューブリーマーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました