(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密細工用工具 ピック型/フック型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密細工用工具 ピック型/フック型

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,977円
税込単価
2,175円

パテや粘土細工のかき取り作業に最適なキャッチツール。【特長】・サビに強いオール...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 先端部は非常に鋭利で精密に仕上げていますので、取扱いやケガに十分注意して下さい。作業中は、目の保護のため安全メガネなどの安全具を必ずご使用下さい。使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所に保管して下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

製品仕様

・型番:PTM-5。 ・商品サイズ:幅12×高さ140×奥行き6mm、重量15g。 ・サビに強いオールステンレス製。 ・フック型。

・型番:PTM-5。
・商品サイズ:幅12×高さ140×奥行き6mm、重量15g。
・サビに強いオールステンレス製。
・フック型。

この商品の使用上の注意

  • ※ 先端部は非常に鋭利で精密に仕上げていますので、取扱いやケガに十分注意して下さい。
  • ※ 作業中は、目の保護のため安全メガネなどの安全具を必ずご使用下さい。
  • ※ 使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所に保管して下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
JANコード
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PTM-5

PTM-5

140
12
-
6
4977292279055
フック型

1個

1,977( 2,175円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パテや粘土細工のかき取り作業に最適なキャッチツール。
【特長】
・サビに強いオールステンレス製で構成され、ホビーなどでの小細工に最適です
・ピック型が1種類、フック型が5種類の6つのバリエーションより使用用途により選択できる
【用途】
・彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用

(i)ご注意

  • 先端部は非常に鋭利で精密に仕上げていますので、取扱いやケガに十分注意して下さい。作業中は、目の保護のため安全メガネなどの安全具を必ずご使用下さい。使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所に保管して下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密細工用工具 ピック型/フック型の型番PTM-5のページです。
型番PTM-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密細工用工具 ピック型/フック型

精密細工用工具 ピック型/フック型

    精密ピック&フックセット

    精密ピック&フックセット

      ピックツールセット

      ピックツールセット

        スイスグリップ ピックツールセット

        スイスグリップ ピックツールセット

          φ35x180mm アジャストカッパーバー

          φ35x180mm アジャストカッパーバー

            スプリングフック SS-21・SS-22

            スプリングフック SS-21・SS-22

              ピックツールセット 7680CN/7681CN

              ピックツールセット 7680CN/7681CN

                ピックツール(ストレート・先曲がり)

                ピックツール(ストレート・先曲がり)

                  メーカー SK-11 SK-11 SSPOWER PBスイスツールズ エスコ エンジニア PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                  通常価格 1,977円 3,643円 2,924円 7,224円 10,040円 720円 5,820円 1,420円
                  通常出荷日 3日目   3日目   40日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 - その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品
                  商品重量(g) 25 65 - - - - - -
                  仕様 サビに強いオールステンレス製 - - - - - - -
                  材質 ステンレス鋼(SUS410) ステンレス鋼(SUS410) - - - - - -

                  精密細工用工具 ピック型/フック型のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  製品加工に使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02021/05/18
                  当社で製作している、製品の加工後の穴のバリ取りに使用しています。今までは、手作り品を使用していました。試しに購入して、使ってみると予想以上に良かったです。摩耗したらリピートで購入しようと思っています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました