(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アンテナ式マグネットバー
  • 数量スライド割引

アンテナ式マグネットバー (レビュー)

通常価格(税別)
1,583円
税込価格
1,741円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。
【特長】
・マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます
・7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です
・携帯に便利なクリップ付きです
【用途】
・手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し

(i)ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分ご注意下さい。磁力により悪影響を受ける磁気カード・精密機器・時計・方向コンパス等には近づけないで下さい。吸着力は対象物の条件により大きく変わります。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

アンテナ式マグネットバーのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品のキャッチ
    評価 4.0満足度:4.02022/10/26
    吸着力は表記通りだと思う.
    側面をつかなくするキャップが便利だった.
    伸縮の棒がたわむので,もう少し太い物が欲しい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンテナ式マグネットバー

アンテナ式マグネットバー

    精密細工用工具 ピック型/フック型

    精密細工用工具 ピック型/フック型

      アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N

      アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N

        SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640

        SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640

          SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

          SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

            精密ピック&フックセット

            精密ピック&フックセット

              スプリングフック SS-21・SS-22

              スプリングフック SS-21・SS-22

                ピックアップツール TP33・34

                ピックアップツール TP33・34

                  ピックアップツール(磁石式) MP-2

                  ピックアップツール(磁石式) MP-2

                    ピックツール(ストレート・先曲がり)

                    ピックツール(ストレート・先曲がり)

                      ステンレスピック PFシリーズ

                      ステンレスピック PFシリーズ

                        0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)

                        0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)

                          メーカー SK-11 SK-11 E-Value パオック パオック SK-11 エンジニア エンジニア SK-11 PBスイスツールズ SK-11 エスコ
                          通常価格 1,583円 1,977円 902円 600円 1,800円 3,643円 720円 2,396円 1,159円 1,420円 886円 33,000円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                          種類 マグネット式ツール その他ツール・関連用品 マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 マグネット式ツール その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 -
                          全長(mm) 165~840 - - 130~640 295~625 191 215 - 600 150 140 -
                          最大吸着力(g) 1500 - - - - - - - 500 - - -
                          商品幅(mm) 18 - - - - 62 - - 25 - - -
                          商品奥行き(mm) 15 - - - - 7 - - 25 - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。