(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット ベビー用 No.9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセット ベビー用 No.9

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

先が丸いので、安心安全に使用できる赤ちゃん専用のピンセット。【特長】・先丸型タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    丸型
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 全長(mm):
    100
  • JANコード:
    4977292276399

(i)ご注意

  • 感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。

型番

4977292276399 解除

Loading...

製品仕様

・規格:NO.9。 ・商品サイズ:幅5×高さ100×奥行き4mm、重量10g。 ・全長:約100mm。 ・先丸型。

・規格:NO.9。
・商品サイズ:幅5×高さ100×奥行き4mm、重量10g。
・全長:約100mm。
・先丸型。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292276399

4977292276399

1個

450( 495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

先が丸いので、安心安全に使用できる赤ちゃん専用のピンセット。
【特長】
・先丸型タイプで全長が約100mmの赤ちゃん用として展開。
・パッケージのサイズが、幅5×高さ100×奥行き4mm、重量10g。
・材質がステンレス鋼SUS430を採用。
【用途】
・赤ちゃんの耳や鼻の掃除をする際に利用可能。
・細かい作業する時に最適。

(i)ご注意

  • 感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンセット ベビー用 No.9の型番4977292276399のページです。
型番4977292276399に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセット ベビー用 No.9

ピンセット ベビー用 No.9

    ピンセット P-86

    ピンセット P-86

      ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

      ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

        メーカー SK-11 ホーザン ホーザン
        通常価格 450円 300円 1,890円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
        商品タイプ 本体 本体 本体
        先端タイプ 丸型 標準ストレート -
        先端チップ交換機能有無 なし - なし
        単品・セット品 単品 単品 単品
        材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

        ピンセット ベビー用 No.9のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました