(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角軸延長バー(6mm軸用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角軸延長バー(6mm軸用)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,953円 ~ 2,067円
税込価格
2,148円 ~ 2,274円

6mm軸のドリルパーツ(軸付砥石・軸付ブラシなど)の軸を延長するバー。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 仕様:
    最高使用回転数:3000min-1
  • 適合機種:
    充電インパクトDV・充電ドリルDV・電気ドリル
  • 対応サイズ:
    6mm軸用

(i)ご注意

  • ご使用になるには、六角レンチ2mmが必要です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • サイズ:60mm・150mm
  • 6mm軸用
  • 適合機種:充電インパクトDV・充電ドリルDV・電気ドリル
  • 最高使用回転数:3,000min-1
六角軸延長バー(6mm軸用) 60mmの外観

六角軸延長バー(6mm軸用) 60mmの外観

六角軸延長バー(6mm軸用) 150mmの外観

六角軸延長バー(6mm軸用) 150mmの外観

六角軸延長バー(6mm軸用) 60mmのパッケージ

六角軸延長バー(6mm軸用) 60mmのパッケージ

六角軸延長バー(6mm軸用) 150mmのパッケージ

六角軸延長バー(6mm軸用) 150mmのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ご使用になるには、六角レンチ2mmが必要です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
商品重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
4977292359696
52
130
20
40

1個

1,953( 2,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
4977292359702
36
190
15
80

1個

2,067( 2,274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

6mm軸のドリルパーツ(軸付砥石・軸付ブラシなど)の軸を延長するバー。
【特長】
・6mm軸アクセサリーを六角軸へ変換。
・電気ドリル、インパクトドライバーどちらでも使用可能。
・6mm軸の軸付砥石・ブラシなどを延長でき、奥まった箇所への作業を手助け。
【用途】
・ドリルアクセサリーの便利グッズ。

(i)ご注意

  • ご使用になるには、六角レンチ2mmが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸延長バー(6mm軸用)

六角軸延長バー(6mm軸用)

    延長バー 両側ジョイント

    延長バー 両側ジョイント

      六角軸ビスキャッチビット

      六角軸ビスキャッチビット

        ロングジョイント

        ロングジョイント

          T型ビットハンドル

          T型ビットハンドル

            No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

            No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

              ビットホルダーAD付

              ビットホルダーAD付

                携帯ビットホルダーセット 色指定なし

                携帯ビットホルダーセット 色指定なし

                  ビットホルダーベルト通付

                  ビットホルダーベルト通付

                    メーカー SK-11 SK-11 SK-11 サンフラッグ SK-11 ベッセル ベストツール SK-11 ベストツール
                    通常価格 1,953円 3,064円 1,443円 950円 2,690円 2,121円 1,179円 1,508円 2,312円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                    商品種類 アダプター アダプター - アダプター - アダプター ケース・ホルダー - ケース・ホルダー
                    仕様 最高使用回転数:3000min-1 6.35mm六角軸 - - - - - ビットホルダー:6.35mm軸対応/キーアダプタ:6.35mm軸タイプ -
                    適合機種 充電インパクトDV・充電ドリルDV・電気ドリル - 14.4Vインパクトドライバーに対応 - - - - - -
                    対応サイズ 6mm軸用 - - - - - - - -

                    六角軸延長バー(6mm軸用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました