(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートアングルドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマートアングルドライバー

通常単価(税別)
2,221円
税込単価
2,443円

スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業が可能なアングルドライバー。【...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    40
  • JANコード:
    4977292314923
  • セット内容:
    付属ビット(片頭25mm)
  • 材質:
    特殊鋼
  • 商品幅(mm):
    80
  • 商品高さ(mm):
    190
  • 商品奥行き(mm):
    28
  • 商品重量(g):
    82

Loading...

製品仕様

  • ヘッド長:40mm
  • 付属ビット:片頭25mm
スマートアングルドライバーの外観1

スマートアングルドライバーの外観1

スマートアングルドライバーの外観2

スマートアングルドライバーの外観2

スマートアングルドライバーの使用例

スマートアングルドライバーの使用例

スマートアングルドライバーのパッケージ

スマートアングルドライバーのパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ANG-4

ANG-4

1個

2,221( 2,443円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業が可能なアングルドライバー。
【特長】
・インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、打ちこみが容易。
・ヘッド長さが短い40mm。
【用途】
・手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スマートアングルドライバーの型番ANG-4のページです。
型番ANG-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートアングルドライバー

スマートアングルドライバー

    1/4″HEXビットドライバーハンドル

    1/4″HEXビットドライバーハンドル

      1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

      1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

        電動ドリル用エクステンションバー

        電動ドリル用エクステンションバー

          着磁ホルダー

          着磁ホルダー

            1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

            1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

              1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

              1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

                ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバー

                ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバー

                  ユニバーサルジョイント EUJ-□B

                  ユニバーサルジョイント EUJ-□B

                    “ビスピタ”

                    “ビスピタ”

                      電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

                      電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

                        1/4"HEXビットホルダー リング式

                        1/4"HEXビットホルダー リング式

                          六角軸ビスキャッチビット

                          六角軸ビスキャッチビット

                            メーカー SK-11 PBスイスツールズ PBスイスツールズ トップ工業 長堀工業 PBスイスツールズ PBスイスツールズ 長堀工業 ミトロイ サンフラッグ PBスイスツールズ PBスイスツールズ SK-11
                            通常価格 2,221円 3,308円 4,542円 3,099円 2,528円 4,800円 3,183円 3,267円 4,520円 1,230円 2,107円 2,454円 1,443円
                            通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品種類 アダプター - - アダプター ケース・ホルダー アダプター アダプター アダプター アダプター ネジマグキャッチャー アダプター アダプター -
                            全長(mm) 40 205 - 150 13 63 75 - 94 24 60 57 -
                            JANコード 4977292314923 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 付属ビット(片頭25mm) - - - - - - - - - - - -
                            材質 特殊鋼 - - - - - - - - - - - -

                            スマートアングルドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました