様々なメンテナンス作業に適している厳選したこだわりのツールセット【特長】・入組...
型番 |
カラー |
JANコード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ブラック
|
4977292299022
| 1個 | 45,938円(
50,532円
) | 3日目 | |
レッド
|
4977292299015
| 1個 | 40,739円(
44,813円
) | 3日目 |
Loading...
様々なメンテナンス作業に適している厳選したこだわりのツールセット
【特長】
・入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
・収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
・ケース色が黒、赤の2色より選択できる。
・パッケージサイズが幅600×高さ315×奥行き255mm、重量が21,000g
【用途】
・各種メンテナンス作業
ケースカラー
全体図(型番:SST-16133BK参照)。
上段。
中段。
下段。
品名 | サイズ |
---|---|
9.5sq.ソケット | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm |
9.5sq.ディープソケット | 8・10・12・13・14・17・19・21mm |
9.5sq.ヘックスビットソケット | 4・5・6・8・10・12mm |
9.5sq.ヘックスローブソケット | T25・T30・T40・T45・T50 |
9.5sq.ビットアダプターソケット | - |
9.5sq.2WAYエックステンションバー | 75・150・250mm |
9.5sq.ユニバーサルジョイント | - |
9.5sq.コンパクトヘッドラチェットハンドル | 190mm |
9.5sq.スピンナーハンドル | 250mm |
9.5sq.スライドヘッドハンドル | 200mm |
9.5sq.ラチェットスピンナー | - |
メガネレンチ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm |
フレックスラチェットレンチ | 8・10・12・13・14・17・19mm |
メガネレンチアダプター | ビット用 |
貫通ドライバー | +1×80・+2×100・+3×150・-5.5×100・-6.5×125・-8×150mm |
スタビードライバー | +2×25mm・-6×25mm |
ビットドライバーハンドル | - |
25mmビット49本組 | - |
プラス | +1・+2・+3 |
ポジネジ用 | PZ1・PZ2・PZ3 |
マイナス | -3・-4・-5・-6mm |
スクエアー | SQ2・SQ3 |
ヘックス(mm) | 2・2.5・3・4・5・6・8mm |
ヘックス(inch) | 3/32"・1/8"・5/32"・3/16"・1/4"・5/16" |
ヘックスローブ | T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 |
ペンタロープ | 10PR・15PR・20PR・25PR・27PR・3OPR・40PR |
トリプルスクエアー | M4・M5・M6・M8 |
トライアングル | ▲1.6・▲2.2 |
6.35sq.ソケットアダプタービット | - |
ビットホルダー60mm | - |
ボールポイント六角棒レンチセット | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8·10mm |
モンキレンチ | 250mm |
ラジオペンチ | 150mm |
強力ニッパ | 180mm |
コンビネーションプライヤー | 200mm |
ハンディリムーバー | - |
3段引出しツールチェスト | - |