(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深型ステンレスパーツトレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

深型ステンレスパーツトレイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,488円 ~ 3,474円
税込価格
1,637円 ~ 3,821円

ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用している深型タイプのパーツトレイ【...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

SPT-D10の外観

SPT-D10の外観

  • 型番:SPT-D10。
  • 商品サイズ:幅105×高さ58×奥行き68mm、重量85g。
  • 用途:部品、工具の管理、部品洗浄。
  • 機能・特長:ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性、耐錆性に優れ、磁性を帯びない。/工具類の仮置き、保管に便利。
  • 外寸:105×68×58mm。
  • 底寸:80×45mm。
  • 容量:約0.3L。
SPT-D13の外観

SPT-D13の外観

  • 型番:SPT-D13。
  • 商品サイズ:幅137×高さ60×奥行き106mm、重量133g。
  • 用途:部品、工具の管理、部品洗浄。
  • 機能・特長:ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性、耐錆性に優れ、磁性を帯びない。/工具類の仮置き、保管に便利。
  • 外寸:137×106×60mm。
  • 底寸:110×80mm。
  • 容量:約0.65L。
SPT-D26の外観

SPT-D26の外観

  • 型番:SPT-D26。
  • 商品サイズ:幅267×高さ81×奥行き186mm、重量442g。
  • 用途:部品、工具の管理、部品洗浄。
  • 機能・特長:ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性、耐錆性に優れ、磁性を帯びない。/工具類の仮置き、保管に便利。
  • 外寸:267×186×81mm。
  • 底寸:230×150mm。
  • 容量:約3.2L。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
容量(L)
JANコード
底寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105×68×58
0.3
4977292244602
80×45

1個

1,488( 1,637円 )

3日目

137×106×60
0.65
4977292244619
110×80

1個

1,569( 1,726円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

267×186×81
3.2
4977292244633
230×150

1個

3,474( 3,821円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用している深型タイプのパーツトレイ
【特長】
・取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
・ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
・工具類の仮置き、保管にも便利です。
・容量が0.3、0.65、1.3、3.2Lの4種類より使用用途により選択できる。
【用途】
・部品、工具の管理、部品を洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深型ステンレスパーツトレイ

深型ステンレスパーツトレイ

    ステンレスパーツトレイ(SUS304)

    ステンレスパーツトレイ(SUS304)

      パーツボックス PB-360

      パーツボックス PB-360

        ミスターパーツケース

        ミスターパーツケース

          ラウンドケース

          ラウンドケース

            スーパーピッチL&R クリアフリーケース

            スーパーピッチL&R クリアフリーケース

              リングスター リムーバブルパーツケース

              リングスター リムーバブルパーツケース

                パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

                パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

                  4連ケース

                  4連ケース

                    スーパーピッチディープ SP-3400F

                    スーパーピッチディープ SP-3400F

                      メーカー SK-11 SK-11 トラスコ中山 リングスター トラスコ中山 リングスター リングスター トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) リングスター
                      通常価格 1,488円 1,337円 2,494円 4,587円 230円 973円 2,955円 94円 26,640円 2,009円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                      本体材質 SUS304(18-8) SUS304(18-8) ABS樹脂 - スチロール樹脂(PS) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                      深型ステンレスパーツトレイのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました