(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルケース SMC-16R・SMC-25R・SMC-32R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMC-16R
メタルケース SMC-16R・SMC-25R・SMC-32R メタルケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,472円
税込単価
1,619円

こまごまとしたあらゆる小物や部品の収納、整理に便利なケース【特長】・ハードな使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

SMC-16R 解除

Loading...

ハードな使用に耐えるスチール製のケース

道具、工具、小物類の収納保管に最適(型番:SMC-32R参照)。

道具、工具、小物類の収納保管に最適(型番:SMC-32R参照)。

梱包例。

梱包例。

製品仕様

  • 型番:SMC-16R。
  • 商品サイズ:幅157×高さ76×奥行き37mm、重量220g。
  • 用途:道具、工具、小物類の収納保管。
  • 機能・特長:ハードな使用に耐えるスチール製。
  • 仕様:157×70×36mm。
  • 材料厚み:約0.7mm。
  • 型番:SMC-25R。
  • 商品サイズ:幅245×高さ40×奥行き121mm、重量500g。
  • 用途:道具、工具、小物類の収納保管。
  • 機能・特長:ハードな使用に耐えるスチール製。
  • 仕様:246×127×38mm。
  • 材料厚み:約0.7mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。
  • ※ バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
  • ※ 精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
商品情報を表示

SMC-16R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SMC-16R

SMC-16R

157×70×36
4977292253048

1個

1,472( 1,619円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

こまごまとしたあらゆる小物や部品の収納、整理に便利なケース
【特長】
・ハードな使用に耐えるスチール製です。
・サイズが157×70×36mm、246×127×38mm、320×156×47mmの3種類より使用用途により選択できる。
・材料の厚みが約0.7mmで構成されている工具箱。
【用途】
・道具・工具・小物類の収納保管

(i)ご注意

  • 本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルケース SMC-16R・SMC-25R・SMC-32Rの型番SMC-16Rのページです。
型番SMC-16Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルケース SMC-16R・SMC-25R・SMC-32R

メタルケース SMC-16R・SMC-25R・SMC-32R

    ツールケース MCT1・MCT2・MCT3

    ツールケース MCT1・MCT2・MCT3

      ツールケース BX430

      ツールケース BX430

        ツールボックス

        ツールボックス

          ツールケース BX420

          ツールケース BX420

            ツールケースBX420S

            ツールケースBX420S

              片開きメタルケース EKB-1・EKB-2・EKB-3

              片開きメタルケース EKB-1・EKB-2・EKB-3

                パーツボックス

                パーツボックス

                  山型ツールボックス スチール製工具箱

                  山型ツールボックス スチール製工具箱

                    両開きメタルケース SKC-MA

                    両開きメタルケース SKC-MA

                      ツールケース BX510

                      ツールケース BX510

                        N型両開きボックス 中皿付

                        N型両開きボックス 中皿付

                          プラボックス付工具箱

                          プラボックス付工具箱

                            メーカー SK-11 TONE TONE ホーザン TONE TONE KTC(京都機械工具) リングスター トラスコ中山 KTC(京都機械工具) TONE リングスター トラスコ中山
                            通常価格 1,472円 3,000円 10,970円 2,600円 8,377円 7,995円 3,979円 5,973円 2,390円 11,831円 5,885円 10,090円 6,252円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   2日目~   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目~  
                            形状 トランク型(T型、平型) - - - - - - - - - - - -
                            開き方 片開き 片開き 両開き(観音開き) - 両開き(観音開き) 両開き(観音開き) - - - - - - -
                            本体材質 スチール - - スチール - - スチール スチール スチール - スチール スチール スチール
                            材料厚み(mm) 約0.7 - - - - - - - - - - - -

                            メタルケース SMC-16R・SMC-25R・SMC-32Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMC-25R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外寸
                            (mm)
                            JANコード

                            2,076円

                            ( 2,284円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            246×127×384977292253017

                            スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました