(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクトツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテクトツールケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,763円 ~ 7,048円
税込価格
3,039円 ~ 7,753円

水やホコリから大切な道具をガードします。【特長】・高耐久・高密閉で大切な道具を...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
W230×D192×H111
W208×D144×H92
4977292253178
10

1個

2,763( 3,039円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
W339×D295×H152
W300×D225×H132
4977292253185
13

1個

6,923( 7,615円 )

3日目

本体
W470×D357×H176
W425×D284×H153
4977292253192
20

1個

7,048( 7,753円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

水やホコリから大切な道具をガードします。
【特長】
・高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。
・パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。
・収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。
・貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。
・気圧開閉バルブ機能付きです。
【用途】
・道具の収納・保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクトツールケース

プロテクトツールケース

    ストームケース 中型プロテクターツールケース

    ストームケース 中型プロテクターツールケース

      ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

      ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

        ストームケース 大型プロテクターツールケース

        ストームケース 大型プロテクターツールケース

          ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

          ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

            ストームケース 小型プロテクターツールケース

            ストームケース 小型プロテクターツールケース

              コンテナ B-505

              コンテナ B-505

                ストームケース IM2750

                ストームケース IM2750

                  ミディアムケース 1510

                  ミディアムケース 1510

                    ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBK

                    ミディアムケース 1510LFCBK・1560LFCBK

                      ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

                      ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

                        ミディアムケース 1440

                        ミディアムケース 1440

                          ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                          ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                            メーカー SK-11 ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ホーザン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン
                            通常価格 2,763円 37,512円 35,092円 69,010円 27,058円 31,491円 3,300円 71,729円 50,294円 74,208円 31,749円 42,628円 54,379円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~  

                            プロテクトツールケースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            製品のデモ機を持ち歩く際に利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            タカチ電気工業のボックスなどとも比較をしましたが、サイズとコストのバランスでこの商品を選定しました。サイズはちょうどよく、耐久性も問題はありませんでした。もう少し軽いと持ち運びの際に楽になるので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の収納
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/29
                            社内で使用する治具の収納、運搬用に購入しました。
                            他社製品の同サイズ帯の物と比較しましたが、
                            当製品がとても安く、購入に至りました。

                            外装部分もなかなかに硬質で、堅牢度も高いように感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器収納用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            自社製品の機器の収納用に使用しました。
                            同サイズのケースに比べれば安価で、ブロックウレタンの加工も容易に行えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました