(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールチェスト STC-502R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールチェスト STC-502R

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,369円
税込単価
9,206円

スチールと樹脂による新しい組み合わせ、2段引出しの付いたツールボックスです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 外寸(mm):
    W500×D255×H290
  • JANコード:
    4977292837910
  • 引出し寸法(mm):
    W390×D210×H50
  • 仕様:
    インナートレー付

(i)ご注意

  • 平らで傾斜のない場所で使用してください。振動等でトップカバーが閉じる場合がありますので注意してください。引出は2つ同時に開かないでください。転倒するおそれがあります。

型番

STC-502R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
STC-502R

STC-502R

1個

8,369( 9,206円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチールと樹脂による新しい組み合わせ、2段引出しの付いたツールボックスです。
【特長】
・引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました
・トップカバーを閉じると引出しが開かない引出しロック機構付きです
・小物収納に便利で、収納物の持ち運びが可能なインナートレー付きです
【用途】
・道具・工具・小物等の収納保管・運搬

(i)ご注意

  • 平らで傾斜のない場所で使用してください。振動等でトップカバーが閉じる場合がありますので注意してください。引出は2つ同時に開かないでください。転倒するおそれがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールチェスト STC-502Rの型番STC-502Rのページです。
型番STC-502Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールチェスト STC-502R

ツールチェスト STC-502R

    ツールチェスト 5段(レッド)SG525専用キー一式

    ツールチェスト 5段(レッド)SG525専用キー一式

      トップチェスト(4段4引出し)

      トップチェスト(4段4引出し)

        ローラーキャビネット 5段用オプション

        ローラーキャビネット 5段用オプション

          フラットトップチェスト WS122R

          フラットトップチェスト WS122R

            ミニチェスト(2段2引出し)

            ミニチェスト(2段2引出し)

              フラットトップチェスト(3段3引出し)

              フラットトップチェスト(3段3引出し)

                チェスト(4段6引出し)

                チェスト(4段6引出し)

                  SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

                  SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

                    ワイドトップチェスト WSW116R

                    ワイドトップチェスト WSW116R

                      ローラーキャビネット(7段14引出し)

                      ローラーキャビネット(7段14引出し)

                        トップチェスト(3段3引出し)ホワイト

                        トップチェスト(3段3引出し)ホワイト

                          ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

                          ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

                            メーカー SK-11 シグネット KTC(京都機械工具) シグネット TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) パオック TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE
                            通常価格 8,369円 1,763円 77,313円 4,000円 36,138円 12,851円 61,491円 65,830円 113,150円 69,201円 307,077円 92,697円 371,862円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   1日目   5日目   2日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目  
                            商品タイプ 本体 - - - 本体 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体
                            外寸(mm) W500×D255×H290 - W725×D390×H410 - 676×459×281 W300×D150×H145 W725×D390×H330 W660×D310×H370 750×460×1000 851×486×490 W1045×D460×H975 - 1412×610×1126
                            JANコード 4977292837910 - - - - - - - - - - - -
                            引出し寸法(mm) W390×D210×H50 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 インナートレー付 - - - - - - - - - - - -

                            ツールチェスト STC-502Rのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工具入れ
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/25
                            しっかりした作りなので少し重い感じではあるが問題なし
                            引き出しの動きも良い
                            ただし、上蓋と引き出しの連携したロックは私の使い方では
                            必要ないので簡単に解除出来る構造であれば良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました