(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス工具箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ステンレス工具箱

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,564円
税込単価
3,920円

【特長】・ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています・小物収納時に...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    W380×D160×H180
  • 本体材質:
    SUS430
  • JANコード:
    4977292830805
  • 耐荷重(kg):
    約10
  • 重量(kg):
    約1.6
  • インナートレー最大積載量:
    約2kg
  • 材質:
    ハンドル部:PP、バックル:鉄

(i)ご注意

  • 本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

型番

F-SK001 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

外寸(mm)W380×D160×H180本体材質SUS430
JANコード4977292830805耐荷重(kg)約10
重量(kg)約1.6インナートレー最大積載量約2kg
材質ハンドル部:PP、バックル:鉄 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F-SK001

F-SK001

1個

3,564( 3,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています
・小物収納時に便利なインナートレーつきです
【用途】
・道具・工具・小物等の収納保管・運搬

(i)ご注意

  • 本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス工具箱の型番F-SK001のページです。
型番F-SK001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス工具箱

ステンレス工具箱

    S-160-6 ツールポーチ

    S-160-6 ツールポーチ

      425x215x170mm 工具箱(中皿付)

      425x215x170mm 工具箱(中皿付)

        475x240x190mm 工具箱(中皿付)

        475x240x190mm 工具箱(中皿付)

          ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)

          ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)

            ノベルティボックス

            ノベルティボックス

              トートトレー

              トートトレー

                ステンレス工具箱 SSC-500W

                ステンレス工具箱 SSC-500W

                  工具ケース

                  工具ケース

                    メーカー SK-11 ホーザン エスコ エスコ スーパーツール メイホー(明邦化学工業) HAZET SK-11 アイリスオーヤマ
                    通常価格 3,564円 740円 5,040円 5,920円 4,787円 1,300円 5,778円 6,750円 3,148円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                    外寸(mm) W380×D160×H180 - 425(W)×215(D)×170(H) 475(W)×240(D)×190(H) 455×240×206 297×180×126 396×294×215 W505×D230×H255 -
                    本体材質 SUS430 - ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン/ステンレス ポリプロピレン(PP)
                    JANコード 4977292830805 - - - - - - 4977292837828 -
                    耐荷重(kg) 約10 - - - - - - 約15 -
                    重量(kg) 約1.6 - - - - - - 約3 -

                    ステンレス工具箱のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    工具箱
                    評価 5.0満足度:5.02020/12/25
                    現場の工具入れとして使用しています。安価ではありますがインナートレーなどもあるので、使用し始めたばかりなのでわかりませんが耐久性もあれば言うことなしです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    製造現場にて使用
                    評価 4.0満足度:4.02019/10/29
                    製造現場にて使用しています。

                    それぞれの場所に設置し、使用していますが、
                    サイズ感がよく、そこそこ入るのに邪魔にならない、
                    我が社の作業現場にはちょうど良いサイズです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト