(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャディートレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャディートレイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,223円
税込単価
2,445円

出し入れがスムーズで持ち運びが楽にできます。【特長】・簡易な仕切り板付きで整理...

詳細情報を確認する

型番

SPC-500BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPC-500BK

SPC-500BK

1個

2,223( 2,445円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

出し入れがスムーズで持ち運びが楽にできます。
【特長】
・簡易な仕切り板付きで整理も容易に行えます。
【用途】
・小物や道具の収納。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャディートレイの型番SPC-500BKのページです。
型番SPC-500BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャディートレイ

キャディートレイ

    パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

    パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

      スライドオーガナイザー

      スライドオーガナイザー

        4連ケース

        4連ケース

          パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

          パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

            IRIS パーツ収納

            IRIS パーツ収納

              ベルトパーツボックスミニ

              ベルトパーツボックスミニ

                パーツセパレーター

                パーツセパレーター

                  パーツケース(可動仕切タイプ)

                  パーツケース(可動仕切タイプ)

                    メーカー SK-11 トラスコ中山 SK-11 メイホー(明邦化学工業) エンジニア アイリスオーヤマ DENSAN アイリスオーヤマ トラスコ中山
                    通常価格 2,223円 94円 4,840円 26,640円 1,900円 2,756円 4,372円 3,349円 400円
                    通常出荷日 3日目   1日目   3日目   4日目   8日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                    外寸(mm) W500×D345×H215 - W460×D192×H145 89×36×26 - 285×73×278 375×63×316 335×52×258 214×118×45
                    JANコード 4977292253499 - 4977292253307 - - - - - -

                    キャディートレイのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました